Varianter CH 12-40 A-W-A-AQQE
Spesifikasjoner
Elektriske data | |
---|---|
Opptatt effekt - P1: | 2300 W |
P2: | 1760 W |
Nettfrekvens: | 50 Hz |
Merkespenning: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
Merkestrøm: | 7.1/4.1 A |
Kapslingsklasse (IEC 34-5): | IP54 |
Isolasjonsklasse (IEC 85): | F |
Motorbeskyttelse: | INGEN |
Termisk beskyttelse: | udvendig |
Teknisk | |
---|---|
Nominell kapasitet: | 12 m³/h |
Nominell løftehøyde: | 30 m |
Maximum head: | 40 m |
Maks. løftehøyde: | 40 m |
Primær akseltetning: | AQQE |
Pumpeversjon: | A |
Modell: | D |
Installasjon | |
---|---|
Omgivelsestemperatur: | 0 .. 55 °C |
Maks. trykk ved oppgitt temperatur: | 6 bar / 90 °C |
: | 10 bar / 40 °C |
Pumpeinnløp: | Rp 1 1/2 |
Utløp pumpe: | Rp 1 1/2 |
Tilslutningskode: | W |
Materialer | |
---|---|
Pumpehus: | Støpejern |
: | EN-JL1030 |
: | ASTM 30 B |
Løpehjul: | Rustfritt stål |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Materialkode: | A |
Medium | |
---|---|
Pumpet medie: | Vann |
Væsketemperaturområde: | 0 .. 90 °C |
Væsketemperatur under drift: | 20 °C |
Tetthet: | 998.2 kg/m³ |
Andre | |
---|---|
Nettovekt: | 24 kg |
Bruttovekt: | 26 kg |
Shippingvolum: | 0.042 m³ |
Produktnavn: | CH 12-40 A-W-A-AQQE |
Prod. nr.: | 4P488020 |
EAN nr.: | 5700831398004 |
Pris eks. MVA: |