Varianter CHI 8-15 A-W-G-BUUV
Spesifikasjoner
Elektriske data | |
---|---|
Opptatt effekt - P1: | 1980 W |
P2: | 1370 W |
Nettfrekvens: | 60 Hz |
Merkespenning: | 1 x 220 V |
Merkestrøm: | 9.4 A |
Størrelse kondensator - drift: | 30 µF/400 V |
Kapslingsklasse (IEC 34-5): | IP55 |
Isolasjonsklasse (IEC 85): | F |
Motorbeskyttelse: | KONTAKT |
Termisk beskyttelse: | indvendig |
Teknisk | |
---|---|
Nominell kapasitet: | 9 m³/h |
Nominell løftehøyde: | 30 m |
Maximum head: | 42 m |
Maks. løftehøyde: | 42 m |
Løpehjul 130 mm: | 1 |
Løpehjul 98 mm: | 1 |
Primær akseltetning: | BUUV |
Pumpeversjon: | A |
Modell: | D |
Installasjon | |
---|---|
Omgivelsestemperatur: | -15 .. 40 °C |
Maks. driftstrykk: | 10 bar |
Maks. trykk ved oppgitt temperatur: | 10 bar / 110 °C |
Rørtilslutning: | Rp 1 1/2/G 1 1/2 |
Tilslutningskode: | W |
Materialer | |
---|---|
Pumpehus: | Rustfritt stål |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Løpehjul: | Rustfritt stål |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Materialkode: | G |
Medium | |
---|---|
Pumpet medie: | Vann |
Væsketemperaturområde: | -20 .. 110 °C |
Væsketemperatur under drift: | 20 °C |
Tetthet: | 998.2 kg/m³ |
Andre | |
---|---|
Nettovekt: | 24.9 kg |
Bruttovekt: | 27.3 kg |
Shippingvolum: | 0.076 m³ |
Produktnavn: | CHI 8-15 A-W-G-BUUV |
Prod. nr.: | 4E584075 |
Pris eks. MVA: |