Kommunikasjonsgrensesnitt
Tilbehør
CIM 280 er et standard grensesnitt for dataoverføring via 3G / 4G-mobilnett fra en Grundfos e-pumpe eller styring til Grundfos Remote Management-sy...
Kommunikasjonsgrensesnitt for PROFIBUS DP
TTL-adaptermodul montert i en CIU-boks for kommunikasjon med CU 3XX.
Kommunikasjonsgrensesnitt for GRM (GRM krever en avtale om datalagring)
Kommunikasjonsgrensesnitt for LON
Adapter for RS485 GENIbus
Kommunikasjonsgrensesnitt for BACnet MS/TP
Kommunikasjonsgrensesnitt for Modbus RTU
The CIM 550 is a standard interface for encrypted data transmission via wired Internet from a Grundfos e-pump or controller or a selected Modbus RT...
CIM 290- MA LPWAN GiC is an interface for data transmission via cellular LTE-M network from a Grundfos e-pump or predefined Modbus RTU slave to Gru...
CIM260 er et standard grensesnitt for dataoverføring mellom et mobilnett og en Grundfos-pumpe eller styring. CIM260 3G/4G er et tilleggsmodul som i...
Kommunikasjonsgrensesnitt for Industrial Ethernet, som kan konfigureres til enten PROFINET, Modbus TCP, Â BACnet IP eller GRM IP, GiC.
Tilleggsmodul for radiokommunikasjon med Grundfos GO.
Vennligst merk! Hvis du ikke finner de nødvendige dokumentene på ditt språk, finnes det kanskje på engelsk.