- p maks.
- 16 bar
- Væsketemperatur
- -20 .. 120 °C
- Maks. løftehøyde
- 132 m
- Maks. kapasitet
- 36 m³/h
Når tilpasning og fleksibilitet er viktig
Uansett hvilken applikasjon og miljø du jobber med, finnes det en CM- eller CME-pumpe som passer til jobben. Takket være mange konfigurasjonsalternativer og en rekke materialer, kan CM- og CME-pumpeserien operere i temperaturer fra -30°C til 120°C.
Alle modeller i serien er også tilgjengelige med flere tilpasningsmuligheter, for eksempel motorer i større format i tilfelle høyere viskositet og tetthet. Dens tilpasning og fleksibilitet gjør den til en optimal løsning for installasjon og interaksjon med andre komponenter i små og store systemer, eller som en frittstående pumpe.
Ønsker du å forbedre produktkunnskapen din?
Lær mer om de siste studiene av pumper og systemer, om hvor du kan bruke Grundfos-løsninger og hvordan du oppnår best mulig ytelse, eller søk i Grundfos' forskning og innsikt etter spesifikt læringsmateriell, artikler, videoer og mye mer som gir nytte til din løsning.