- p maks.
- 16 bar
- Væsketemperatur
- -20 .. 120 °C
- Maks. løftehøyde
- 120 m
- Maks. kapasitet
- 36 m³/h
Kompakt, pålitelig og fleksibel
En horisontal kortkoblet flertrinns CME-pumpe fra Grundfos tilbyr elektronisk kontroll og energibesparelser. Pumpen er konstruert for å passe sømløst med andre komponenter i små og store systemer eller som en frittstående pumpe. CME-pumper har en integrert frekvensomformer, intelligente funksjoner som gjør installasjon og service enkel, og en energieffektiv E-driver som oppfyller IE5-standardene. Pumpene er kompakte, modulære, pålitelige og lydløse. De er egnet for flere bruksområder, inkludert vask og rengjøring, temperaturkontroll, vannbehandling og kjemisk og farmasøytisk industri.
Ønsker du å forbedre produktkunnskapen din?
Lær mer om de siste studiene av pumper og systemer, om hvor du kan bruke Grundfos-løsninger og hvordan du oppnår best mulig ytelse, eller søk i Grundfos' forskning og innsikt etter spesifikt læringsmateriell, artikler, videoer og mye mer som gir nytte til din løsning.