- Væsketemperatur
- 0 .. 95 °C
- p maks.
- 10 bar
- Maks. løftehøyde
- 1 m
- Maks. kapasitet
- 0.50 m³/h
Spar vann og energi med COMFORT-sirkulasjonspumpene
COMFORT-sirkulasjonspumpeserien reduserer ventetiden for varmt vann. COMFORT-serien leverer øyeblikkelig varmt vann til kraner og dusjer, og reduserer både energi- og vannforbruket. Takket være et returrør er COMFORT rotorpumper i stand til å skaffe varmt vann øyeblikkelig i hele bygningen, slik at den dyre og litt irriterende ventingen på at vannet skal bli varmt elimineres. Kort sagt reduseres kostnadene uten at det går ut over komforten ved å få øyeblikkelig varmt vann.
Hvilken tappevannspumpe hvor?
Om du trenger COMFORT, ALPHA2N eller MAGNA3N tappevannspumper avhenger blant annet av bygningens størrelse og avstanden til fjerneste tappested. Få oversikten i Grundfos bruksvannsguide, slik at du velger riktig fra første gang.
Slik velger du riktig første gang
COMFORT AUTOADAPT 15-14 BA PM
- Tre reguleringsformer: AUTOADAPT, temperaturstyring, 100% drift
- For berederanlegg
COMFORT DIGITAL TIMER 15-14 BDT PM
- Timer-funksjon til precis innstilling eller 100% drift
- For veksler- og berederanlegg
COMFORT BASIC 15-14 B PM
- 100% drift
- For veksler- og berederanlegg
Særlig om COMFORT 15-14 BDT PM med digital timer-funksjon
Den nye COMFORT 15-14 BDT PM kommer med en digital tidsfunksjon som gir huseieren muligheten til å velge når det er mulig å tappe varmt vann uten unødig ventetid.
Huseieren stiller inn driften med tidsfunksjonen, slik at pumpen kun produserer varmt vann i de tidsperiodene i løpet av dagen når familien har behov for det. I mange husholdninger vil man stille inn pumpen til å kjøre om morgenen fra 06:00 til 08:00 og deretter igjen fra 16:00 til 20:00 – to tidspunkter i løpet av dagen når en gjennomsnittlig familie bruker bad, kjøkken og vaskerom mest. Med denne innstillingen kjører den nye COMFORT BDT kun 1/3 av COMFORT BASIC-varianten, som kjører 100%..
Pumpen slår seg av når det ikke er behov for varmt vann. Dette gir mindre varmetap i rørene, reduserer slitasje på rør og komponenter, og fører til lavere vedlikeholdskostnader.
I tillegg sparer huseieren også vann, fordi familien ikke lenger trenger å vente på at vannet i kranen blir varmt. Hvert år heller en typisk familie på tre personer i en bolig med et tradisjonelt bruksvannsanlegg opp til 16 000 liter rent vann rett i avløpet mens de venter på varmt vann.
COMFORT gir øyeblikkelig varmt vann og eliminerer dermed den dyre - og irriterende - ventetiden, som i gjennomsnitt varer i opptil 60 sekunder eller 0,15 liter bortkastet vann per sekund. Støtt bærekraftsmål 13 - bruk mindre vann! Og husk at du også kan sende din utdaterte sirkulasjonspumpe til gjenvinning hos din lokale grossist. Les mer her.
Velg den beste tappevannspumpen for deg
Å velge riktig COMFORT tappevannspumpe for en bestemt jobb har aldri vært enklere. Finn passende produkt her, eller last ned og print ut valgguiden for å ha med på farten.
Velg ditt produkt
Bli en ekspert med bare noen få klikk
Spar tid i det daglige arbeidet ditt ved å forbedre ferdighetene dine, kunnskapen din og bedriften med opplæringsplattformen ECADEMY.
Klikk på et kurs nedenfor for å starte opplæringen nå.
Tjenester
Servicetilbud gjennom valg, installasjon, drift og utskifting av pumper.
Produkter og tjenester
Grundfos tilbyr en rekke tjenester utviklet for å hjelpe deg med å få mest mulig ut av pumpeinvesteringene dine. Ta kontakt med oss for å lære mer.