- Væsketemperatur
- 0 .. 50 °C
- Maks. løftehøyde
- 6 m
- Maks. kapasitet
- 0.17 l/s
Fuktige kjellere kan forbedres med CONLIFT
Kjeller er ofte plassert under bakkenivå, der omgivelsestemperaturen og dårlig luftsirkulasjon ofte gir problemer. Avfuktere kan brukes til å fjerne gjenværende vanndamp, men i kjellere under dreneringsnivå der disse enhetene vanligvis er plassert, kan ikke kondens fjernes ved naturlig drenering og kan forårsake skade. Det er derfor nødvendig med en løsning for kondensløft til systemet. CONLIFT kondensfjerningspumpe er designet for å løse dette problemet og kan løfte kondensvann til høyder på opptil fem meter.
Se hva kundene sier om dette produktutvalget
Når Grundfos er en del av løsningen, oppnår du redusert energiforbruk, økt komfort og uovertruffen driftssikkerhet. Les våre kunders egne historier om hvordan de drar nytte av Grundfos' tilnærming til intelligens, vann og energi.
Bli en ekspert med bare noen få klikk
Spar tid i det daglige arbeidet ditt ved å forbedre ferdighetene dine, kunnskapen din og bedriften med opplæringsplattformen ECADEMY.
Klikk på et kurs nedenfor for å starte opplæringen nå.
Ønsker du å forbedre produktkunnskapen din?
Lær mer om de siste studiene av pumper og systemer, om hvor du kan bruke Grundfos-løsninger og hvordan du oppnår best mulig ytelse, eller søk i Grundfos' forskning og innsikt etter spesifikt læringsmateriell, artikler, videoer og mye mer som gir nytte til din løsning.
Velg ditt produkt
Tjenester
Servicetilbud gjennom valg, installasjon, drift og utskifting av pumper.