- Væsketemperatur
- -40 .. 150 °C
- p maks.
- 50 bar
- Maks. løftehøyde
- 487 m
- Maks. kapasitet
- 336 m³/h
CR-serien med kostnads- og energieffektive pumper for temperaturkontroll
Dårlig pumpeeffektivitet krever mer energi og koster penger. Med effektivitet i verdensklasse og et bredt utvalg av strømningsstørrelser og arbeidstrykk, er CR-serien med flertrinns sentrifugalpumper de perfekte høytrykkspumpene for kunder som ønsker å gjøre besparelser i driftsbudsjettet. Det grundig optimaliserte designet sikrer høy energieffektivitet og kostnadsbesparelser.
For ingeniører som liker å pushe grensene
Den nye generasjonen Grundfos CR-pumper er designet av effektivitet og pålitelighet i verdensklasse - med millioner av kundespesifikke løsninger.
Se hva kundene sier om dette produktutvalget
Når Grundfos er en del av løsningen, oppnår du redusert energiforbruk, økt komfort og uovertruffen driftssikkerhet. Les våre kunders egne historier om hvordan de drar nytte av Grundfos' tilnærming til intelligens, vann og energi.
Bli en ekspert med bare noen få klikk
Spar tid i det daglige arbeidet ditt ved å forbedre ferdighetene dine, kunnskapen din og bedriften med opplæringsplattformen ECADEMY.
Klikk på et kurs nedenfor for å starte opplæringen nå.
Ønsker du å forbedre produktkunnskapen din?
Lær mer om de siste studiene av pumper og systemer, om hvor du kan bruke Grundfos-løsninger og hvordan du oppnår best mulig ytelse, eller søk i Grundfos' forskning og innsikt etter spesifikt læringsmateriell, artikler, videoer og mye mer som gir nytte til din løsning.
Servicefilmer
Tjenester
Servicetilbud gjennom valg, installasjon, drift og utskifting av pumper.