Varianter CRN 64-2-1 A-F-GI-E-EUHE
Spesifikasjoner
Elektriske data | |
---|---|
Effekt (P2) krevet av pumpe: | 11 kW |
Teknisk | |
---|---|
Pumpehastighet som grunnlag for pumpedata: | 2940 omdr/min |
Nominell kapasitet: | 64 m³/h |
Nominell løftehøyde: | 38.1 m |
Trinn: | 2 |
Løpehjul: | 2 |
Antall løpehjul med redusert diameter: | 1 |
Lav NPSH: | N |
Kode for akseltetning: | EUHE |
Versjon pumpe: | A |
Modell: | A |
Installasjon | |
---|---|
Maks. trykk ved oppgitt temperatur: | 16 bar / 90 °C |
Tilslutningstype: | DIN |
Dimensjon på innløpstilkobling: | DN 100 |
Dimensjon på utløpstilkobling: | DN 100 |
Trykklasse på rørtilkobling: | PN 16 / PN 25 / PN 40 |
Flensstørrelse på motor: | F300 |
Tilslutningskode: | F |
Materialer | |
---|---|
Konsoll: | Rustfrit stål |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Løpehjul: | Stainless steel |
: | 1.4401 |
: | AISI 316 |
Materialkode: | GI |
Kode for gummi: | E |
Medium | |
---|---|
Pumpet medie: | Vann |
Væsketemperaturområde: | 0 .. 90 °C |
Væsketemperatur under drift: | 20 °C |
Tetthet: | 998.2 kg/m³ |
Andre | |
---|---|
Nettovekt: | 71.4 kg |
Produktnavn: | CRN 64-2-1 A-F-GI-E-EUHE |
Prod. nr.: | 96407580 |
EAN nr.: | 5700390794934 |
Pris eks. MVA: |