Varianter CRN 64-2 A-F-G-E-EUHE
Spesifikasjoner
Elektriske data | |
---|---|
Motortype: | 160MB |
IE virkningsgradsklasse: | IE2 |
Merkeeffekt - P2: | 11 kW |
Nettfrekvens: | 50 Hz |
Merkespenning: | 3 x 380-415 D V |
Merkestrøm: | 21.4 A |
Startstrøm: | 730-810 % |
Cos phi - effektfaktor: | 0.89-0.87 |
Nominell hastighet: | 2920-2930 omdr/min |
Motorvirkningsgrad ved full-last: | 90.0 % |
Antall poler: | 2 |
Kapslingsklasse (IEC 34-5): | IP55 |
Isolasjonsklasse (IEC 85): | F |
Motorbeskyttelse: | PTC |
Motornr.: | 85817424 |
Teknisk | |
---|---|
Pumpehastighet som grunnlag for pumpedata: | 2940 omdr/min |
Nominell kapasitet: | 64 m³/h |
Nominell løftehøyde: | 44.5 m |
Trinn: | 2 |
Løpehjul: | 2 |
Lav NPSH: | N |
Kode for akseltetning: | EUHE |
Pumpenr.: | 96407562 |
Versjon pumpe: | A |
Modell: | A |
Installasjon | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Maks. trykk ved oppgitt temperatur: | 16 bar / 90 °C |
Tilslutningstype: | DIN |
Dimensjon på innløpstilkobling: | DN 100 |
Dimensjon på utløpstilkobling: | DN 100 |
Trykklasse på rørtilkobling: | PN 16 / PN 25 / PN 40 |
Flensstørrelse på motor: | F300 |
Tilslutningskode: | F |
Materialer | |
---|---|
Konsoll: | Rustfrit stål |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Løpehjul: | Stainless steel |
: | 1.4401 |
: | AISI 316 |
Materialkode: | G |
Kode for gummi: | E |
Medium | |
---|---|
Pumpet medie: | Vann |
Væsketemperaturområde: | 0 .. 90 °C |
Væsketemperatur under drift: | 20 °C |
Tetthet: | 998.2 kg/m³ |
Andre | |
---|---|
Nettovekt: | 157 kg |
Bruttovekt: | 217 kg |
Shippingvolum: | 0.305 m³ |
Produktnavn: | CRN 64-2 A-F-G-E-EUHE |
Prod. nr.: | 96408196 |
Pris eks. MVA: |