Varianter CRN 64-3-2 A-F-G-E-EUBE
Spesifikasjoner
Elektriske data | |
---|---|
Motortype: | 180M |
Merkeeffekt - P2: | 22 kW |
Nettfrekvens: | 60 Hz |
Merkespenning: | 3 x 220-277 D/380-480 Y V |
Merkestrøm: | 75,0-61,0/43,0-35,0 A |
Cos phi - effektfaktor: | 0.86 |
Nominell hastighet: | 3522 omdr/min |
Antall poler: | 2 |
Kapslingsklasse (IEC 34-5): | IP55 |
Isolasjonsklasse (IEC 85): | F |
Motorbeskyttelse: | PTC |
Motornr.: | 81605330 |
Teknisk | |
---|---|
Pumpehastighet som grunnlag for pumpedata: | 3570 omdr/min |
Nominell kapasitet: | 77 m³/h |
Nominell løftehøyde: | 79.7 m |
Trinn: | 3 |
Løpehjul: | 3 |
Antall løpehjul med redusert diameter: | 2 |
Lav NPSH: | N |
Kode for akseltetning: | EUBE |
Pumpenr.: | 96407394 |
Versjon pumpe: | A |
Modell: | A |
Installasjon | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Maks. trykk ved oppgitt temperatur: | 16 bar / 120 °C |
Tilslutningstype: | DIN |
Dimensjon på innløpstilkobling: | DN 100 |
Dimensjon på utløpstilkobling: | DN 100 |
Trykklasse på rørtilkobling: | PN 16 / PN 25 / PN 40 |
Flensstørrelse på motor: | F300 |
Tilslutningskode: | F |
Materialer | |
---|---|
Konsoll: | Rustfrit stål |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Løpehjul: | Stainless steel |
: | 1.4401 |
: | AISI 316 |
Materialkode: | G |
Kode for gummi: | E |
Medium | |
---|---|
Pumpet medie: | Vann |
Væsketemperaturområde: | 0 .. 120 °C |
Væsketemperatur under drift: | 20 °C |
Tetthet: | 998.2 kg/m³ |
Andre | |
---|---|
Nettovekt: | 257 kg |
Bruttovekt: | 327 kg |
Shippingvolum: | 0.49 m³ |
Produktnavn: | CRN 64-3-2 A-F-G-E-EUBE |
Prod. nr.: | 96407861 |
EAN nr.: | 5700390405427 |
Pris eks. MVA: |