- Væsketemperatur
- -40 .. 120 °C
- p maks.
- 30 bar
- Maks. løftehøyde
- 252 m
- Maks. kapasitet
- 244 m³/h
CRNE for korrosjonsmotstand
CRNE-pumpen er konstruert i AISI 316 rustfritt stål og er en høyeffektiv flertrinnspumpe med innebygd frekvensomformer, egnet for industrielle væsker. Den er utviklet for bruk i systemer der alle deler i kontakt med væsken må være laget av høyverdig rustfritt stål. I industrier der pumping av farlige og aggressive væsker er en integrert del av den daglige produksjonen, er sikkerhet førsteprioritet. CRNE-pumper kan møte disse spesifikke utfordringene. De kan pumpe aggressive, slipende, giftige, farlige og luktende væsker.