- Væsketemperatur
- -30 .. 120 °C
- Maks. løftehøyde
- 487 m
- Maks. kapasitet
- 87 m³/h
Bygget for å tåle trykket: CRNE-HS og CRN-SF
CRNE-HS enkeltpumpe og CRN-SF dobbelpumpe er in-line, flertrinns pumpesystemer designet for å tåle de ekstreme forholdene ved høyttrykksapplikasjoner og bygget i rustfritt stål AISI 316. De er perfekte for vaskesystemer, vannbehandlingssystemer, industrianlegg, kjelfødningssystemer, filtrering og omvendt osmose.
Bruksområder med høyt trykk utsetter ofte pumper for en rekke ekstreme forhold, for eksempel høyt innløpstrykk, høyt driftstrykk, hyppig start/stopp og trykkpulsering. Overbelastning av pumpen kan føre til økt slitasje av pumpedeler, for eksempel motorlagre og akseltetning, og dermed redusere pumpens levetid. Bruk CRNE-HS enkeltpumpe for strømningshastigheter opptil 5 m3/t, og CRN-SF dobbelpumpe for strømningshastigheter over dette.
Se hvordan kundene drar nytte av dette produktet
Når Grundfos er en del av løsningen, oppnår du redusert energiforbruk, økt komfort og uovertruffen driftssikkerhet. Les våre kunders egne historier om hvordan de drar nytte av Grundfos' tilnærming til intelligens, vann og energi.
Bli en ekspert med bare noen få klikk
Spar tid i det daglige arbeidet ditt ved å forbedre ferdighetene dine, kunnskapen din og bedriften med opplæringsplattformen ECADEMY.
Klikk på et kurs nedenfor for å starte opplæringen nå.
Ønsker du å forbedre produktkunnskapen din?
Lær mer om de siste studiene av pumper og systemer, om hvor du kan bruke Grundfos-løsninger og hvordan du oppnår best mulig ytelse, eller søk i Grundfos' forskning og innsikt etter spesifikt læringsmateriell, artikler, videoer og mye mer som gir nytte til din løsning.
Få svar på spørsmålene dine om dette produktet
Vi har samlet ofte stilte spørsmål og svarene deres på ett sted. Se de mest stilte spørsmålene nedenfor eller gå til Grundfos FAQ for en fullstendig liste over svar på spørsmål om våre produkter.
Bli en ekspert med bare noen få klikk
Spar tid i det daglige arbeidet ditt ved å forbedre ferdighetene dine, kunnskapen din og bedriften med opplæringsplattformen ECADEMY.
Klikk på et kurs nedenfor for å starte opplæringen nå.
Servicefilmer
Servicetilbud
Produkter og tjenester
Grundfos tilbyr en rekke tjenester utviklet for å hjelpe deg med å få mest mulig ut av pumpeinvesteringene dine. Ta kontakt med oss for å lære mer.