- p maks.
- 6 bar
- Væsketemperatur
- 0 .. 40 °C
- Maks. løftehøyde
- 25 m
- Maks. kapasitet
- 14 l/s
Grundfos DP for avløpsvann og grunnvann
Grundfos DP-pumpene er konstruert for å pumpe avløpsvann og grunnvann fra installasjoner i eller rundt private boliger, gårder og små industrianlegg. Disse pumpene er også ideelle for flomavlastningsapplikasjoner og som nyttepumper i jordbruk, industri osv.
DP-pumper er utstyrt med en innløpssil som pumpen står på. Innløpssilen muliggjør passasje av faste partikler på opptil 10 mm, som er den maksimale størrelsen for fri passasje gjennom DP-pumper. Silen er enkel å demontere for rengjøring eller for inspeksjon av pumpehydraulikken.
Løpehjulet for DP-serien er av en halvåpen, flerverdig design. Løpehjulets klarering kan enkelt justeres ved å stramme eller løsne justeringsskruene nederst på inntaksdekselet.
Pumpede medier
Pumpene er egnet for:
- Drenering og overflatevann
- Grunnvann
- Industrielt prosessvann uten faste stoffer eller fibre.
Funksjoner og fordeler
- Kabelpluggtilkobling
- Unik klemhylse
- Spesialdesignet løftehåndtak
- Unik patronakseltetning
- Modulær design
- Kraftige kulelager.