- p maks.
- 6 bar
- Væsketemperatur
- 0 .. 40 °C
- Maks. løftehøyde
- 23 m
- Maks. kapasitet
- 12 l/s
Når det er nødvendig med fleksibel pumping av avløpsvann
Når du pumper avløpsvann fra installasjoner i eller rundt boliger, gårder og mindre industrier, trenger du fleksibilitet, brukervennlighet og pålitelig drift. EF-serien med nedsenkbare avløpsvannspumper er designet for å pumpe drenerings- og overflatevann, samt avløpsvann med små urenheter og for frittstående-, tilkoblings- eller autokoblingsinstallasjon.
Justering av løpehjul krever ikke demontering av pumpen, og AUTOADAPT-versjonene tilbyr enkel innstilling av pumpen. Ved å integrere en styreenhet, sensorer og motorvern i pumpen, må EF AUTOADAPT-pumper bare kobles til strømforsyningen. Pumpen tilpasser seg automatisk forholdene i kummen.
Ønsker du å forbedre produktkunnskapen din?
Lær mer om de siste studiene av pumper og systemer, om hvor du kan bruke Grundfos-løsninger og hvordan du oppnår best mulig ytelse, eller søk i Grundfos' forskning og innsikt etter spesifikt læringsmateriell, artikler, videoer og mye mer som gir nytte til din løsning.