Løsning på H2S-problemer basert på de faktiske driftsforholdene
Krav om effektivitet i avløpssektoren fortsetter å øke, og behandling av avløpsvann blir i økende grad sentralisert. Dette betyr at avløpsvann ofte transporteres over store avstander ved bruk av trykksatte rør. I slike rør kan anaerobe forhold ofte føre til dannelse av hydrogensulfid som skaper flere problemer for avløpsfirmaene.
Hydrogensulfiddannelse i avløp er en kompleks prosess som avhenger av mange faktorer, inkludert temperatur, sammensetningen av avløpsvann, oppholdstid i rørene, og når og i over hvor lang tid pumpen i kummen går. En ideell løsning på hydrogensulfidproblemer må ta hensyn til alle disse faktorene. Det må være basert på faktiske driftsforhold for å håndtere denne uforutsigbarheten. Dette er nettopp tilnærmingen som har ført til Grundfos' hydrogensulfidløsning.
Se vår animasjonsfilm som forklarer problemet
Hydrogensulfiddannelse i avløpssystemer er en kompleks prosess. Få en rask innføring i vår korte animasjonsfilm.
Reduserte kjemikaliekostnader med 70%
Da det danske forsyningsselskapet Mariagerfjord Vand A/S opplevde hydrogensulfidproblemer i en utfordrende pumpehoved, løste Grundfos' hydrogensulfidløsning raskt problemene. Alle luktproblemer har forsvunnet, og kjemikaliekostnader er redusert med 70% i det berørte området.
Lær mer om hydrogensulfid
Hvordan påvirker jern dannelse av hydrogensulfid? Og hvilke alternativer har du for å eliminere hydrogensulfidproblemer?
Last ned heftet under som forklarer dette og mer i detalj.
Full oversikt over Grundfos' H2S-løsning
Integrerte Grundfos-komponenter løser et vanlig problem i avløpssektoren. Denne automatiserte løsningen eliminerer hydrogensulfid.
Last ned brosjyren og få full oversikt
H2S-løsning sikrer uslåelig pålitelighet og letter den daglige driften
Hjertet i Grundfos' hydrogensulfidløsning er en avansert styringsalgoritme, implementert i Grundfos Remote Management (GRM). GRM mottar signaler fra en gassfasemåler som er installert i en kum. Gassmåleren måler H2S nivåer én gang hvert 15. sekund og sender målinger til GRM som også mottar strømningsmålinger fra Grundfos Dedicated Controls. Settpunktet justeres ofte for å unngå overdosering.
Basert på de mottatte dataene beregner algoritmen automatisk riktig doseringssettpunkt for kjemikalier som jernsulfat. Den overfører deretter informasjon om det beregnede settpunktet for dosering til en Grundfos SMART Digital doseringspumpe, som håndterer den kjemiske doseringen med stor nøyaktighet, selv ved varierende strømningsmønster. Kommunikasjon mellom enhetene håndteres via en Grundfos CIU-kommunikasjonsenhet. De viktigste systemkomponentene er produsert av Grundfos, noe som sikrer sømløs integrasjon med optimal bruk av hvert enkelt komponent, enkel betjening og uslåelig pålitelighet.
Flere fordeler i det daglige arbeidet
Grundfos' hydrogensulfidløsning letter det daglige arbeidet. Algoritmen tilpasser doseringsmengden til gjeldende krav i pumpenettverket, og driftspersonalet trenger ikke å kontrollere doseringen manuelt. GRM gir en advarsel ved problemer, og personalet kan når som helst få tilgang til det internettbaserte systemet for å se driftsstatus og foreta nødvendige justeringer. Avhengig av kravene kan systemterskelverdiene stilles inn for å redusere lukt- og/eller korrosjonsproblemer, noe som gjør løsningen egnet for de fleste avløpsinstallasjoner.
Grundfos' hydrogensulfidløsning gir flere fordeler:
- Effektiv: lukt- og/eller korrosjonsproblemer er fjernet.
- Økonomisk: løsningen doserer bare den nøyaktige mengden som trengs, og dette gir kjemikaliebesparelser. Når systemet er konfigurert for å redusere korrosjon, brytes ikke rør og annet utstyr ned i samme hastighet.
- Lett håndterlig: nettbasert overvåking gir en fullstendig sanntidsoversikt over systemets status.
- Reduserer arbeidsmengden: den helautomatiske løsningen frigjør tid til andre oppgaver.