- p maks.
- 10 bar
- Maks. løftehøyde
- 672 m
- Maks. kapasitet
- 1400 l/s
KPL Aksial propellerpumpe - flomsikring
KPL-aksial propellerpumpe er konstruert for høy gjennomstrømning med lav løftehøyde.
Med en kapasitet på opptil 700 m3 / min ved en løftehøyde på opptil 9 m, er Grundfos KPL propellerpumpe ideell for flomsikring og andre bruksområder der store mengder vann skal flyttes.
Hver KPL-pumpe er individuelt konstruert for å passe til dine krav, og sikre kostnadseffektiv ytelse. Kontakt Grundfos i planleggingsstadiene; vi vurderer aspekter som pumpestasjonsdesign, pumpevalg, fremtidige krav og totale livssykluskostnader.
Bruksområder
Pumpene er konstruert for å håndtere store mengder råvann og er ideelle for et bredt spekter av bruksområder som
- flom- og overvannskontroll
- drenering og vanning av stort volum
- råvannsinntak
- sirkulasjon av store mengder vann, f.eks. i badeland
- vannstandskontroll i kyst- og lavtliggende områder
- fylling og tømming av tørrdokk og havneanlegg
- fylling eller tømming av magasiner
- behandlet kloakk
- kjølevanninntak i kraftstasjoner
- prosess- og avløpsvann
- andre bruksområder med lav til middels løftehøyde og høy kapasitet
Funksjoner og fordeler
Pålitelighet
- Kvalitetsprodukter
- Robust, pålitelig og kostnadseffektiv
- Mye for pengene.
Enkel service
- Enkel pumpekonstruksjon sikrer varig og problemfri drift
- Alle pumper er individuelt testet og registrert; som et resultat kan de riktige reservedelene leveres, selv etter mange år.
Bredt utvalg
- Alle modeller er tilgjengelige i støpejern eller rustfritt stål
- 50 eller 60 Hz
- spesielle materialer som propell i aluminiumsbronse som standard og rustfritt stål tilgjengelig på forespørsel
- høyspentmodeller tilgjengelig, opptil 10 kV etter forespørsel
- pumpe og motorstørrelse opptil 1 MW på forespørsel.
Tjenester
Servicetilbud gjennom valg, installasjon, drift og utskifting av pumper.