Varianter LM 50-125/117 A-J-A-BUBE
Spesifikasjoner
Elektriske data | |
---|---|
Motortype: | 80A |
Merkeeffekt - P2: | 0.55 kW |
Nettfrekvens: | 60 Hz |
Merkespenning: | 3 x 220-255 D/380-440 Y V |
Merkestrøm: | 2.40/1.40 A |
Startstrøm: | 390-470 % |
Cos phi - effektfaktor: | 0.83-0.75 |
Nominell hastighet: | 1660-1710 omdr/min |
Antall poler: | 4 |
Kapslingsklasse (IEC 34-5): | IP55 |
Isolasjonsklasse (IEC 85): | F |
Motorbeskyttelse: | INGEN |
Motornr.: | 86805103 |
Teknisk | |
---|---|
Pumpehastighet som grunnlag for pumpedata: | 1730 omdr/min |
Nominell kapasitet: | 13 m³/h |
Nominell løftehøyde: | 5.5 m |
Aktuell løpehjulsdiameter: | 117 mm |
Løpehjul nominell: | 125 mm |
Primær akseltetning: | BUBE |
Pumpenr.: | 48668021 |
Pumpeversjon: | A |
Modell: | C |
Installasjon | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Maks. trykk ved oppgitt temperatur: | 16 bar / 140 °C |
Flensstandard: | JIS |
Rørtilslutning: | 50 A |
Trykktrinn: | 16 K |
Flensstørrelse på motor: | F100 |
Tilslutningskode: | J |
Materialer | |
---|---|
Pumpehus: | Støpejern |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35-40 |
Løpehjul: | Rustfritt stål |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Materialkode: | A |
Medium | |
---|---|
Pumpet medie: | Vann |
Væsketemperaturområde: | 0 .. 140 °C |
Væsketemperatur under drift: | 20 °C |
Tetthet: | 998.2 kg/m³ |
Andre | |
---|---|
Nettovekt: | 45 kg |
Bruttovekt: | 56 kg |
Shippingvolum: | 0.13 m³ |
Produktnavn: | LM 50-125/117 A-J-A-BUBE |
Prod. nr.: | 48667821 |
Pris eks. MVA: |