Varianter LP 80-160/149 A-F-A-BBUE
Spesifikasjoner
Elektriske data | |
---|---|
Effekt (P2) krevet av pumpe: | 5.5 kW |
Teknisk | |
---|---|
Pumpehastighet som grunnlag for pumpedata: | 2910 omdr/min |
Nominell kapasitet: | 40 m³/h |
Nominell løftehøyde: | 26 m |
Aktuell løpehjulsdiameter: | 149 mm |
Løpehjul nominell: | 160 mm |
Primær akseltetning: | BBUE |
Pumpeversjon: | A |
Modell: | C |
Installasjon | |
---|---|
Maks. trykk ved oppgitt temperatur: | 16 bar / 140 °C |
Flensstandard: | DIN |
Rørtilslutning: | DN 80 |
Trykktrinn: | PN 16 |
Flensstørrelse på motor: | F265 |
Tilslutningskode: | F |
Materialer | |
---|---|
Pumpehus: | Støpejern |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35-40 |
Løpehjul: | Rustfritt stål |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Materialkode: | A |
Medium | |
---|---|
Pumpet medie: | Vann |
Væsketemperaturområde: | 0 .. 140 °C |
Væsketemperatur under drift: | 20 °C |
Tetthet: | 998.2 kg/m³ |
Andre | |
---|---|
Nettovekt: | 46.9 kg |
Produktnavn: | LP 80-160/149 A-F-A-BBUE |
Prod. nr.: | 48060044 |
EAN nr.: | 5700390803551 |
Pris eks. MVA: |