Varianter LPD 80-125/117 A-F-A-RUUE
Spesifikasjoner
Elektriske data | |
---|---|
Motortype: | 90LA |
Merkeeffekt - P2: | 2 x 2.2 kW |
Nettfrekvens: | 50 Hz |
Merkespenning: | 3 x 220-240 D/380-415 Y V |
Merkestrøm: | 8.25/4.75 A |
Startstrøm: | 700-760 % |
Cos phi - effektfaktor: | 0.87-0.82 |
Nominell hastighet: | 2860-2890 omdr/min |
Antall poler: | 2 |
Kapslingsklasse (IEC 34-5): | IP55 |
Isolasjonsklasse (IEC 85): | F |
Motorbeskyttelse: | INGEN |
Motornr.: | 85805908 |
Teknisk | |
---|---|
Pumpehastighet som grunnlag for pumpedata: | 2900 omdr/min |
Nominell kapasitet: | 32 m³/h |
Nominell løftehøyde: | 14.2 m |
Aktuell løpehjulsdiameter: | 117 mm |
Løpehjul nominell: | 125 mm |
Primær akseltetning: | RUUE |
Pumpenr.: | 480300R1 |
Pumpeversjon: | A |
Modell: | D |
Installasjon | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Maks. trykk ved oppgitt temperatur: | 16 bar / 90 °C |
Flensstandard: | DIN |
Rørtilslutning: | DN 80 |
Trykktrinn: | PN 16 |
Flensstørrelse på motor: | FT115 |
Tilslutningskode: | F |
Materialer | |
---|---|
Pumpehus: | Støpejern |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35-40 |
Løpehjul: | Rustfritt stål |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Materialkode: | A |
Medium | |
---|---|
Pumpet medie: | Vann |
Væsketemperaturområde: | -25 .. 90 °C |
Væsketemperatur under drift: | 20 °C |
Tetthet: | 998.2 kg/m³ |
Andre | |
---|---|
Nettovekt: | 101 kg |
Bruttovekt: | 128 kg |
Shippingvolum: | 0.38 m³ |
Produktnavn: | LPD 80-125/117 A-F-A-RUUE |
Prod. nr.: | 480366R1 |
EAN nr.: | 5700393821095 |
Pris eks. MVA: |