- p maks.
- 16 bar
- Væsketemperatur
- -10 .. 110 °C
- Maks. løftehøyde
- 19 m
- Maks. kapasitet
- 81 m³/h
Få intelligente løsninger og styring med MAGNA-serien
Når du må tenke stort, har MAGNA-familien det du trenger. Disse sirkulasjonspumpene tilbyr deg den ideelle løsningen, uavhengig av om du ser på en erstatningsjobb eller om du ønsker maksimal effektivitet i et nytt bygg. MAGNA-serien tilbyr en rekke intelligente løsninger som hjelper deg når du trenger den mest avanserte overvåkingen og kontrollen, eller hvis du bare er ute etter å få de enklere jobbene gjort. Du vil alltid finne et MAGNA som passer til dine behov.
Ønsker du å forbedre produktkunnskapen din?
Lær mer om de siste studiene av pumper og systemer, om hvor du kan bruke Grundfos-løsninger og hvordan du oppnår best mulig ytelse, eller søk i Grundfos' forskning og innsikt etter spesifikt læringsmateriell, artikler, videoer og mye mer som gir nytte til din løsning.