MGE-/MLE-serien bidrar til å øke effektiviteten, sikkerheten og tilkoblingsmulighetene
MGE-/MLE-serien med høyeffektive normmotorer har en effekt på opptil 26 kW og passer til en rekke krevende bruksområder. Den innebygde frekvensomformeren justerer motorhastigheten etter etterspørselen i systemet og bidrar til å maksimere energibesparelser og redusere CO2-avtrykket. Installasjonen tar også opp mindre plass fordi du ikke trenger eksterne drivenheter.
Motorserien bidrar til å øke operatørsikkerheten med en integrert Safe Torque Off-funksjon (STO) som du kan bruke til å implementere feilsikre nødstoppfunksjoner for å beskytte operatørene og samtidig øke utstyrets oppetid.
Innebygde kommunikasjonsfunksjoner som Modbus RTU, Bluetooth og Ethernet gir deg flere muligheter for styring og overvåking av MGE/MLE, blant annet via Grundfos GO eller skyløsninger. Den integrerte frekvensomformeren gjør motoren enkel å installere, igangkjøre og vedlikeholde, og betjeningspanelet tilrettelegger for rask og enkel justering.
Kraftig og tilpasningsdyktig
Med en effekt på opptil 26 kW og en integrert frekvensomformer kan du ved hjelp av den IE5-klassifiserte MGE-/MLE-serien håndtere en rekke bruksområder. Motorene tilpasser seg etter gjeldende forhold, slik at du ikke bruker unødvendig energi.
Den innebygde Safe Torque Off-funksjonen (STO) forbedrer operatørsikkerheten.
MGE/MLE tar tilkoblingsmulighetene til nye høyder med innebygde Modbus RTU-, Bluetooth- og Ethernet-funksjoner.
Omfattende tilpasningsmuligheter gjør det enkelt å installere og igangkjøre MGE-/MLE-motoren.
MGE-/MLE-serien forklart på 75 sekunder
Effektivitet, sikkerhet, tilkoblingsmuligheter: Se denne korte videoen for å få en rask innføring i de viktigste fordelene med vår høyeffektive serie med MGE-/MLE-motorer.
Tilpasset etter behov
Fra styrings- og overvåkingsfunksjoner til valg av betjeningspanel – vår høyeffektive MGE-/MLE-serie byr på omfattende tilpasningsmuligheter. Se denne videoen for å få en rask innføring.
Raske fakta på trykk
Har du dårlig tid? Last ned produktbrosjyren for å få en kort skriftlig innføring i de viktigste fordelene med MGE-/MLE-serien.
Last ned brosjyren
Få informasjon om nye funksjoner og viktige fordeler med neste generasjons MGE-/MLE-serie: Last ned brosjyren for mer informasjon!
Bli en ekspert med bare noen få klikk
Spar tid i det daglige arbeidet ditt ved å forbedre ferdighetene dine, kunnskapen din og bedriften med opplæringsplattformen ECADEMY.
Klikk på et kurs nedenfor for å starte opplæringen nå.
Ønsker du å forbedre produktkunnskapen din?
Lær mer om de siste studiene av pumper og systemer, om hvor du kan bruke Grundfos-løsninger og hvordan du oppnår best mulig ytelse, eller søk i Grundfos' forskning og innsikt etter spesifikt læringsmateriell, artikler, videoer og mye mer som gir nytte til din løsning.
Se hva kundene sier om dette produktutvalget
Når Grundfos er en del av løsningen, oppnår du redusert energiforbruk, økt komfort og uovertruffen driftssikkerhet. Les våre kunders egne historier om hvordan de drar nytte av Grundfos' tilnærming til intelligens, vann og energi.
Tjenester
Servicetilbud gjennom valg, installasjon, drift og utskifting av pumper.