- Væsketemperatur
- 0 .. 90 °C
- p maks.
- 10 bar
Øke bygningens energieffektivitet
Den innovative alt-i-ett Grundfos MIXIT-løsningen forenkler igangkjøring og innregulering, samtidig som den gjør det raskere, enklere og mer effektiv ettersom alle komponenter automatisk justeres og innreguleres etter systemkravene, noe som sparer deg for opptil 25 % energi. Og ved å overvåke VVS-systemet kan energiforbruket reduseres ytterligere.
Se videoen og se hvor enkelt MIXIT gjør det å optimalisere bygningens energieffektivitet med MIXIT.
Bygg optimale blandekretser på en enkel måte
Reduser installasjons- og igangkjøringstiden med opptil 50 % med Grundfos MIXIT ved å kombinere 8–12 tradisjonelle shuntgruppekomponenter i en alt-i-ett-løsning.
Med MIXIT og høyeffektive Grundfos-pumper får du optimal energiytelse, full kontroll over driften og sanntidsovervåking for full åpenhet om VVS-systemets energibruk.
Få en umiddelbar oversikt over MIXIT i infografikken vår, eller last ned brosjyren vår for alle tekniske detaljer.
Vil du lære hvordan andre har brukt MIXIT?
Les hvordan Envases optimaliserte fjernvarme og overskuddsvarmegjenvinning på fabrikken reduserer kostnadene. Eller kanskje OVEs historie om hvordan de bruker MIXIT til å overvåke og optimalisere temperaturene i leilighetskompleksene de driver, vil gi deg inspirasjon?
Vil du ha mer informasjon om MIXIT?
Har du flere spørsmål om MIXIT, eller ønsker du hjelp til å utvikle en MIXIT-applikasjon? Bare fyll ut skjemaet, så kommer en av våre eksperter tilbake til deg snart.
Velg ditt produkt
Servicefilmer
Interessert i å forbedre produktkunnskapene dine?
Finn ut mer om de nyeste studiene av pumper og systemer, hvor du kan bruke Grundfos-løsninger og hvordan du oppnår best ytelse, eller søk gjennom Grundfos’ forskning og innsikt etter spesifikt læremateriell, artikler, rapporter, videoer og mye mer som hjelper deg med løsningen din.