- {{ item.label }}
- {{ item.data }} {{ item.additionaldata }}
Den innovative alt-i-ett Grundfos MIXIT-løsningen forenkler igangkjøring og innregulering, samtidig som den gjør det raskere, enklere og mer effektiv ettersom alle komponenter automatisk justeres og innreguleres etter systemkravene, noe som sparer deg for opptil 25 % energi. Og ved å overvåke VVS-systemet kan energiforbruket reduseres ytterligere.
Se videoen og se hvor enkelt MIXIT gjør det å optimalisere bygningens energieffektivitet med MIXIT.
Bygg optimale blandekretser på en enkel måte
Reduser installasjons- og igangkjøringstiden med opptil 50 % med Grundfos MIXIT ved å kombinere 8–12 tradisjonelle shuntgruppekomponenter i en alt-i-ett-løsning.
Med MIXIT og høyeffektive Grundfos-pumper får du optimal energiytelse, full kontroll over driften og sanntidsovervåking for full åpenhet om VVS-systemets energibruk.
Få en umiddelbar oversikt over MIXIT i infografikken vår, eller last ned brosjyren vår for alle tekniske detaljer.
Hvordan kan vi hjelpe deg?
Hvis du vil ha mer inngående kunnskap om MIXIT og hvordan du bruker det i systemet ditt, ber vi deg velge et interesseområde:
Vil du lære hvordan andre har brukt MIXIT?
Hvor godt kjenner du MIXIT?
Test Grundfos MIXIT-kunnskapene dine med våre morsomme spill! Match påstander om pumpene i huskespillet vårt, eller ta vår sann/falsk-quiz for å se om du er en MIXIT-ekspert. Oppdag hvordan denne alt-i-ett-løsningen optimaliserer bygningens energieffektivitet.
Vil du ha mer informasjon om MIXIT?
Har du flere spørsmål om MIXIT, eller ønsker du hjelp til å utvikle en MIXIT-applikasjon? Bare fyll ut skjemaet, så kommer en av våre eksperter tilbake til deg snart.
Velg ditt produkt
Servicefilmer
Interessert i å forbedre produktkunnskapene dine?
Finn ut mer om de nyeste studiene av pumper og systemer, hvor du kan bruke Grundfos-løsninger og hvordan du oppnår best ytelse, eller søk gjennom Grundfos’ forskning og innsikt etter spesifikt læremateriell, artikler, rapporter, videoer og mye mer som hjelper deg med løsningen din.
Hvordan kan vi hjelpe deg?
Enten du ønsker å kjøpe et produkt eller bare søker råd fra en Grundfos-ekspert, hjelper vi deg mer enn gjerne med å få mest mulig ut av din pumpeløsning! Ta gjerne kontakt hvis du trenger støtte.