- p maks.
- 100 bar
- Væsketemperatur
- -10 .. 90 °C
- Maks. løftehøyde
- 1022 m
- Maks. kapasitet
- 87 m³/h
Optimaliser prosesser og lavere forbruk med MT-serien
Bestående av MTR-, MTH-, MTS- og MTA-pumper er MT-serien med vertikale flertrinnssentrifugalpumper designet for pumping av kjølesvæske for maskinverktøy, kondensoverføring og lignende applikasjoner. Alle MT-pumper kommer i forskjellige størrelser. Antall trinn bestemmer kapasitet, trykk og innstikkslengde.
MT-pumper er konstruert for å passe til generelle industri applikasjoner, og gir pålitelighet og presisjon. Med en MT-løsning vil du forbedre prosessene dine, øke effektiviteten og redusere det totale forbruket - tre faktorer som prioriteres høyt i enhver industriell prosess.