- p maks.
- 16 bar
- Væsketemperatur
- -25 .. 120 °C
- Maks. løftehøyde
- 162 m
- Maks. kapasitet
- 509 m³/h
Høyeffektiv NBGE-pumpe for krevende bruksområder
Grundfos NBGE er en ett-trinns sentrifugal kortkoblet end-suctionpumpe som ikke er selvsugende. Den har aksial sugeflens, radial utløpsflens og horisontal aksel. Hvis du trenger en pumpe til krevende bruksområder der strømningskravene varierer, er NBGE tilgjengelig med en MGE-motor med permanent magnet opptil 11 kW med innebygd frekvensomformer og IE5-effektivitet for å holde effektiviteten høy til enhver tid.
Det tettkoblede pumpedesignet er kompakt og muliggjør installasjon i trange områder. NBGE pumpen er konstruert med hovedmål i henhold til ISO 2858-standarden, og alle Grundfos end-suctionpumper er testet i henhold til ISO 909906: 2012 toleransestandard før de forlater fabrikken.
Ønsker du å forbedre produktkunnskapen din?
Lær mer om de siste studiene av pumper og systemer, om hvor du kan bruke Grundfos-løsninger og hvordan du oppnår best mulig ytelse, eller søk i Grundfos' forskning og innsikt etter spesifikt læringsmateriell, artikler, videoer og mye mer som gir nytte til din løsning.