- p maks.
- 16 bar
- Væsketemperatur
- -25 .. 120 °C
- Maks. løftehøyde
- 162 m
- Maks. kapasitet
- 509 m³/h
Kraftige NKE end-suctionpumper for krevende bruksområder
Grundfos NKE er en ett-trinns sentrifugal langkoblet end-suctionpumpe som ikke er selvsugende. Den har aksial sugeflens, radial utløpsflens og horisontal aksel. Hvis du trenger en pumpe til krevende bruksområder med variabelt forbruk, er NKE tilgjengelig med MGE-permanentmagnetmotor med innebygd frekvensomformer opp til 11 kW. Den har IE5-effektivitetsklasse for å opprettholde høy effektivitet til enhver tid.
Pumpen har hoveddimensjoner i henhold til EN 733-standarden. Vedlikehold forenkles ved valg av spacerkobling mellom pumpe og motor. Våre end-suctionpumper er alle testet i henhold til ISO 9906: 2012 før de forlater fabrikken.
Ønsker du å forbedre produktkunnskapen din?
Lær mer om de siste studiene av pumper og systemer, om hvor du kan bruke Grundfos-løsninger og hvordan du oppnår best mulig ytelse, eller søk i Grundfos' forskning og innsikt etter spesifikt læringsmateriell, artikler, videoer og mye mer som gir nytte til din løsning.