- Væsketemperatur
- -10 .. 90 °C
- p maks.
- 25 bar
GT-tanker
GT-tankene er tilgjengelige i størrelser fra 8 til 3000 liter, egnet for vertikal installasjon. GT-tanker i størrelsene 24 til 80 liter er også egnet for horisontal installasjon.
GT-H-tankene har en giftfri butylgummimembran som deler tankkammeret i to rom. Det øvre rommet inneholder komprimert nitrogen. Det nedre rommet har foring i polypropylen (PP) og er fylt med vann fra pumpen.
GT-D-tankene har dobbel membran.
GT-U-tankene har en utskiftbar, giftfri butylgummiblære omgitt av komprimert nitrogen.
Blæren er den eneste komponenten som kommer i kontakt med væsken.
Bruksområder
Grundfos GT membran- og blæretankene er egnet for bruk i husholdninger og industri, hvor det er nødvendig med kontrollert trykk.
Typiske bruksområder inkluderer:
- Vannforsyningssystemer for boliger
- Trykkøkningssystemer
- Utvidelse i varme- og klimaanlegg
- Irrigasjonssystemer
- Industrielle systemer
Grundfos GT-tankene er godkjent for drikkevann.
GT-tankene kan brukes med hvilken som helst Grundfos-pumpe.
Funksjoner og fordeler
- Fullt utvalg av trykktanker for kaldt vann og oppvarming
- 5-års garanti på komposittanker
- Materialer som er i kontakt med mediet, er korrosjonsfrie
- Pålitelighet
- Vedlikeholdsfri membrantank
- Avgassingstanker
- Trykkbeholdere av høy kvalitet.
Tjenester
Servicetilbud gjennom valg, installasjon, drift og utskifting av pumper.
Produkter og tjenester
Grundfos tilbyr en rekke tjenester utviklet for å hjelpe deg med å få mest mulig ut av pumpeinvesteringene dine. Ta kontakt med oss for å lære mer.