PS.G er en serie med prefabrikerte pumpestasjoner støpt i glassfiberforsterket polyester. Denne serien er tilgjengelig med sumpdiameter fra 1200mm til 3000mm og med en dybde på opptil 8m. På forespørsel opp til 12m. Avløpspumper med motoreffekt opp til 85 kW kan monteres som standard i PS.G-serien.