Lavere energikostnader og kort tilbakebetalingstid
Visste du at 85% av de totale livssykluskostnadene ved å eie en pumpe går til å betale for energien til strømforsyningen? Eller at de fleste pumper i dag kjører på 100% effekt hele tiden - selv når de ikke trenger det?
Å bytte ut eldre eller ineffektive pumper med nye, energieffektive modeller kan redusere driftsutgiftene og forbedre driftseffektiviteten innen relativt kort tilbakebetalingstid.
Med Grundfos erstatningsanalyse, vil pumpesystemet være optimalisert for høyere ytelse og lavere energiforbruk fra første dag.
Kontakt din Grundfos forhandler for personlig support og rådgivning hvis din gamle pumpe ikke var ideelt egnet for applikasjonen og du trenger hjelp til å optimalisere den nye installasjonen.
Enkel pumpeutskifting for å dekke dine eksakte behov
En utskiftningsanalyse for pumpen følger seks enkle trinn:
-
Første kontakt - Grundfos får en oversikt over dine behov, får et innblikk i områdene som ikke yter optimalt og definerer de neste trinnene.
-
Diagnose - Grundfos utfører en Energy Check eller en Pump Audit.
-
Forslag - Grundfos anbefaler de neste trinnene for å sikre optimal ytelse og forårsake minimal forstyrrelse i prosessene.
-
Gjennomføring - Grundfos leverer lister over anbefalte pumper og tjenester, og ordrene sendes. Du velger leveringsalternativer og salgssted.
-
Vurdering - Grundfos kan hjelpe deg med igangkjøring, sikre minimum nedetid og optimalisert ytelse.
-
Oppfølging - Grundfos følger opp den utførte tjenesten for å sikre optimal serviceleveranse og tilfredsstillende pumpeytelse.
Relaterte servicetilbud
Grundfos tilbyr en rekke tjenester som er designet for å gi deg trygghet.