- Væsketemperatur
- 0 .. 40 °C
- Maks. løftehøyde
- 72 m
- Maks. kapasitet
- 7 m³/h
SB og SBA nedsenkbar vannforsyningspumpe - regnvann og grunne brønner
SB og SBA er nedsenkbare vannforsyningspumper for pumping av rent vann. Det er spesielt egnet for bruk i applikasjoner til regnvann og private brønner. Pumpen er tilgjengelig i to versjoner.
SB
Grundfos SB er en nedsenkbar pumpe for pumping av rent vann. Den er designet for bruk i bolighus. Selve pumpen er svært stillegående, og når den installeres under bakken i en regnvannbeholder eller en brønn, vil støy aldri bli et problem. SB-pumpen krever en ekstern styring, som Pressure Manager, for automatisk drift.
Funksjoner og fordeler
- Fleksibelt valg: Pumpe + styreenhet
- Fullstendig kontroll og overvåking
- Lett tilgjengelig styreenhet - for service og utskifting
SBA
Nye Grundfos SBA er en komplett alt-i-ett-enhet. Den er bygget på den velprøvde SB-plattformen, men kommer med en integrert styringsenhet - og eliminerer behovet for en ekstern pumpestyring.
SBA er bokstavelig talt en "plug-and-pump"-løsning. Når den er installert og koblet til rørene, trenger du bare å slå på pumpen.
Funksjoner og fordeler
- Enkelt valg - én enhet
- Enkel installasjon - én enhet
- Fleksibel installasjon - ingen styreenhet inne i huset
Alle SB- og SBA-pumper er tilgjengelige i to hovedvarianter
- Med integrert innløpssil (1 mm netting)
- Eller med sideinnløp/fleksibel sugeslange med flytende innløpssil (1 mm netting).
Alle varianter er tilgjengelige med eller uten flottørbryter:
Flottørbryteren tilbyr automatisk drift og tørrkjøringssikring, stopp ved lav vannstand, slik at overflatefragmenter ikke kommer inn i silen.
Bruksområder
SB og SBA er nedsenkbare vannforsyningspumper for pumping av rent vann. Det er spesielt egnet for applikasjoner til regnvann.
Funksjoner og fordeler
- Stillegående drift
- Høy pålitelighet
- Integrert beskyttelse.
- Flytende innløpssil
Modellen med flytende innløpssil trekker alltid vannet fra rett under vannoverflaten der vannet er rent og fritt for faste partikler.
Andre funksjoner i SBA:
- Enkelhet - alt-i-ett-enhet
- Enkel installasjon - ingen ekstern kontrollenhet
- Integrert tørrløpssikring
- Automatisk omstart etter tørrkjøring
- Løftebøyle