- p maks.
- 10 bar
- Væsketemperatur
- 0 .. 45 °C
- Maks. løftehøyde
- 55 m
- Maks. kapasitet
- 6 m³/h
Perfekt vanntrykk både inne og ute
Trenger du perfekt vanntrykk og høy komfort inne i huset, bør du velge trykkøkningspumpen SCALA2. Trenger du en smart løsning for utendørs bruk anbefaler vi SCALA 1. Les mer i brosjyren for å få hjelp til å velge den pumpen som passer best for dine behov.
SCALA2
Det komfortable valget inne i boligen
- Perfekt trykk, tilpasser seg automatisk behovet
- Stillegående drift med et lavt støynivå på 47 dB(A).
- Kompakt og fullt integrert løsning
- En størrelse/modell som passer alle behov gjør valget enkelt
Vi anbefaler SCALA2 for å opprettholde perfekt vanntrykk i boliger med opptil tre etasjer og åtte tappesteder.
SCALA1
Det smarte valget for utendørs bruk
- Fullt integrert trykkøkningspumpe
- Styring via app i smarttelefonen din - med kalenderfunksjon
- Tilkoblingsmulighet for tvillingpumpe
- Tilgjengelig i to varianter for 3 & 5 m³/t
Vi anbefaler SCALA1 for utendørsløsninger - til hagen, fritidsboligen eller småbruk for vanning og regnoppsamling samt for å øke trykket i mindre næringsbygg som restauranter eller butikker.
Velg ditt produkt
Servicefilmer
Bli en ekspert med bare noen få klikk
Spar tid i det daglige arbeidet ditt ved å forbedre ferdighetene dine, kunnskapen din og bedriften med opplæringsplattformen ECADEMY.
Klikk på et kurs nedenfor for å starte opplæringen nå.