- p maks.
- 6 bar
- Væsketemperatur
- 0 .. 40 °C
- Maks. løftehøyde
- 48 m
- Maks. kapasitet
- 10 l/s
SEG-kvernpumper er tøffe og allsidige pumper
SEG-kvernpumper 0,9-4 kW er det perfekte valget for å pumpe ubehandlet avløpsvann og toalettavfall fra eneboliger, små samfunn og mindre befolkede områder som en del av et trykkavløpsnett der gravitasjonssystemer (selvfallsledninger) ikke er et alternativ. SEG-kvernpumper er designet for pålitelighet og effektivitet, og er svært kostnadseffektive. Mulighet for bruk med mindre pumpeledning gjør at pumpene er billigere å installere og drifte, mer energieffektive og pålitelige i årevis.
AUTOADAPT-versjoner har innebygget styring, sensorer og motorvern. Koble til strømforsyningen, og pumpen starter opp og tilpasser seg automatisk til forholdene i kummen.
Ønsker du å forbedre produktkunnskapen din?
Lær mer om de siste studiene av pumper og systemer, om hvor du kan bruke Grundfos-løsninger og hvordan du oppnår best mulig ytelse, eller søk i Grundfos' forskning og innsikt etter spesifikt læringsmateriell, artikler, videoer og mye mer som gir nytte til din løsning.