- Maks. løftehøyde
- 7 m
- Maks. kapasitet
- 1 l/s
Forenkle tilkobling til avløpsledning med SOLOLIFT
Mange hjem lider av svake avløpssystemer, og huseiere som tar sikte på å installere nye toaletter og bad, får noen ganger store regninger med å forbedre eksisterende avløpssystem for å unngå risiko for tilbakestrømning. Grundfos SOLOLIFT-serien med løftestasjoner for avløpsvann med integrerte kraftige kutte- og pumpesystemer gir en enkel, kompakt og kostnadseffektiv løsning på disse problemene. Den samler avløpsvann fra sanitære installasjoner og pumper det opp til en høyde på 6 m eller 100 m avstand til et selvfallsrør (stigerør/bunnledning).
SOLOLIFT-serien er konstruert for høy pålitelighet og enkelt vedlikehold. Det er den mest servicevennlige løftestasjonen for bolighus på markedet, og den integrerte pumpeenheten som enkelt kan tas ut muliggjør raskt og rent vedlikehold og reparasjon. Serien dekker alle behovene i et bolighus. Kombinerte svartvanns- og gråvannsmodeller tåler toalettavfall, mens gråvannsmodeller er designet for bruk med vaskemaskiner og kjøkkenvasker, og tåler vanntemperaturer på opptil 90 °C i opptil 30 minutter.