SP-NE

Grundfos SP-NE er nedsenkbare borehullspumper designet for å pumpe forurenset grunnvann og sigevann, for prøvetaking og for overvåking av vannkvalitet. Grundfos SP-NE er rustfrie stålpumper, og er egnet for 4" og 6" borehull.

Produktinformasjon for vannpumpe (MEI)
Væsketemperatur
-15 .. 40 °C
p maks.
60 bar
Maks. løftehøyde
111 m
Maks. kapasitet
24 m³/h