Varianter SP 30-30N
Spesifikasjoner
Elektriske data | |
---|---|
Motortype: | MMS6 |
Anvendbar motor: | GRUNDFOS |
Merkeeffekt - P2: | 26 kW |
Effekt (P2) krevet av pumpe: | 26 kW |
Nettfrekvens: | 50 Hz |
Merkespenning: | 3 x 220-230 V |
Servicefaktor: | 1.00 |
Merkestrøm: | 106-106 A |
Startstrøm: | 535-560 % |
Cos phi - effektfaktor: | 0.82-0.78 |
Nominell hastighet: | 2870-2880 omdr/min |
Oppstartsmetode: | direkte |
Kapslingsklasse (IEC 34-5): | IP68 |
Motorbeskyttelse: | INGEN |
Termisk beskyttelse: | udvendig |
Motornr.: | 96879504 |
Viklinger: | PVC |
Teknisk | |
---|---|
Pumpehastighet som grunnlag for pumpedata: | 2900 omdr/min |
Nominell kapasitet: | 30 m³/h |
Nominell løftehøyde: | 233 m |
Trinn: | 30 |
Løpehjul med redusert diameter: | NONE |
Akseltetning for motor: | CER/CARBON |
Godkjennelser på typeskilt: | CE |
Kurvetoleranse: | ISO9906:2012 3B |
Modell: | B |
Ventil: | YES |
Motorutgave: | T35 |
Installasjon | |
---|---|
Utløp pumpe: | RP3 |
Motordiameter: | 6 inch |
Materialer | |
---|---|
Pumpe: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Løpehjul: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Motor: | Rustfritt stål |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Medium | |
---|---|
Pumpet medie: | Vann |
Maximum liquid temperature: | 35 °C |
Maks. medietemp v/0,5 m/s: | 35 °C |
Væsketemperatur under drift: | 20 °C |
Tetthet: | 998.2 kg/m³ |
Andre | |
---|---|
Min. virkningsgradsindeks, MEI ≥: | 0.50 |
ErP status: | EuP Standalone/Prod. |
Nettovekt: | 167 kg |
Bruttovekt: | 222 kg |
Shippingvolum: | 0.496 m³ |
Opprinnelsesland: | DK |
Tolltariff nr.: | 84137029 |
Produktnavn: | SP 30-30N |
Prod. nr.: | 13C00430 |
EAN nr.: | 5700395899115 |