Varianter SP 5A-60N
Spesifikasjoner
Elektriske data | |
---|---|
Motortype: | MS4000 |
Anvendbar motor: | NEMA |
Merkeeffekt - P2: | 5.5 kW |
Nettfrekvens: | 50 Hz |
Merkespenning: | 3 x 380-400-415 V |
Merkestrøm: | 13.0-13.0-13.4 A |
Startstrøm: | 480-530-550 % |
Cos phi - effektfaktor: | 0.85-0.81-0.76 |
Nominell hastighet: | 2850-2860-2870 omdr/min |
Oppstartsmetode: | direkte |
Kapslingsklasse (IEC 34-5): | IP68 |
Isolasjonsklasse (IEC 85): | F |
Motorbeskyttelse: | INGEN |
Termisk beskyttelse: | udvendig |
Innebygget temperaturtransmitter: | ja |
Motornr.: | 79195611 |
Teknisk | |
---|---|
Pumpehastighet som grunnlag for pumpedata: | 2900 omdr/min |
Nominell kapasitet: | 5 m³/h |
Nominell løftehøyde: | 245 m |
Trinn: | 60 |
Akseltetning for motor: | SIC/SIC |
Godkjennelser på typeskilt: | CE,EAC |
Kurvetoleranse: | ISO9906:2012 3B |
Modell: | A |
Ventil: | pumpe med indbygget kontraventil |
Motorutgave: | T40 |
Installasjon | |
---|---|
Utløp pumpe: | Rp1 1/2 |
Motordiameter: | 4 inch |
Materialer | |
---|---|
Pumpe: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
Løpehjul: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
Motor: | Rustfritt stål |
: | DIN W.-Nr. 1.4539 |
: | AISI 904 L |
Medium | |
---|---|
Pumpet medie: | Vann |
Maks. væsketemperatur ved 0,15 m/s: | 40 °C |
Væsketemperatur under drift: | 20 °C |
Tetthet: | 998.2 kg/m³ |
Andre | |
---|---|
Min. virkningsgradsindeks, MEI ≥: | 0.56 |
ErP status: | EuP Standalone/Prod. |
Nettovekt: | 48.2 kg |
Bruttovekt: | 68.5 kg |
Shippingvolum: | 0.045 m³ |
Produktnavn: | SP 5A-60N |
Prod. nr.: | 5261960 |
EAN nr.: | 5700390243302 |
Pris eks. MVA: |