- {{ item.label }}
- {{ item.data }} {{ item.additionaldata }}
TP/TPE-serien vår kombinerer pålitelighet og effektivitet. Den er laget for en rekke bruksområder og leverer varig ytelse og store besparelser – slik at systemene dine fungerer som de skal, samtidig som kostnadene reduseres.
Din perfekte pumpepartner
Dekker alt fra oppvarming og kjøling til luftkondisjonering og vannforsyning. Du finner garantert en TP- eller TPE-pumpe som passer for deg. TP eller TPE byr på energieffektiv, pålitelig ytelse gjennom hele den lange levetiden og vil alltid møte behovene dine.
Effektive TP-pumper fra Grundfos leverer kraft der det trengs
TP er en omfattende serie høyeffektive, vertikale in-line-pumper med mekanisk akseltetning. TP-pumpene kan tilpasses små og store anlegg og leverer vannmengden og trykket som trengs til varme-, kjøle- og klimaanlegg.
En viktig funksjon er den kortkoblede utformingen, som gjør at pumpen og motoren er separate enheter. Dette gjør dem mindre følsomme for urenheter i den pumpede væsken sammenlignet med våtløperpumper. Når du kombinerer dette med et spesialkonstruert akseltetningskammer, får du en pumpe som sikrer optimal vannsirkulasjon uten eksterne rør. Korrosjonsbeskyttende overflatebehandling er prikken over i-en for å sikre lengst mulig levetid.
TP-pumper er et robust og pålitelig valg som har lavt støynivå og tåler temperaturer opp til 150 °C.
Finn en TP som passer til deg
Med en rekke ulike størrelser, konfigurasjoner og intelligente funksjoner kan TP-serien tilpasses mange forskjellige behov. Dette garanterer at du vil kunne finne en TP som leverer energieffektivitet og pålitelig ytelse uansett bruksområde.
TP-versjoner
TPE - ledende intelligens og effektivitet for in-line-pumper
Grundfos TPE er en in-line-pumpe som leverer uovertruffen effektivitet og tilpasningsevne takket være IE5-klassifiserte MGE-motorer med integrerte variable frekvensregulatorer (VFD).
Disse pumpene er utformet for å optimalisere systemytelsen på en intelligent måte, og er bygget for å spare energi og redusere livsløpskostnader, noe som gjør dem ideelle for flere bruksområder, inkludert oppvarming, kjøling, luftkondisjonering og fjernvarme.
TPE-serien er tilgjengelig opp til 90 kW og byr på avanserte tilkoblingsmuligheter og sikkerhetsfunksjoner, særlig i området 11–22 kW. Disse pumpene integreres sømløst med eksterne sensorer for å reagere presist på trykk-, temperatur- og gjennomstrømningsbehov-og reduserer energiforbruket betydelig sammenlignet med konvensjonelle pumper.
Med funksjoner som et robust akseltetningskammer og støysvak drift setter TPE-serien en ny standard for pålitelige, tilpasningsdyktige og intelligente pumpeløsninger.
Finn riktig TPE for deg nå
Serien med TPE-pumper er designet for å imøtekomme alle slags krav. Hvis du er usikker på om du trenger en TPE2 eller en TPE3, er dette en rask introduksjon til alle TPE2- og TPE3-versjonene. Vi kan trygt si at det finnes en for deg!
TPE2-versjoner
TPE3-versjoner
Teamet vårt er alltid klart til å hjelpe. Send oss gjerne spørsmål, så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig!
Takk for forespørselen! Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.
Hvis du har meldt deg på vår markedsføringstillatelse, er du nå kvalifisert til å motta personlig informasjon fra Grundfos om nyheter, verktøy, produkter, applikasjoner, arrangementer og kampanjer.
Husk at du kan trekke tilbake samtykket når som helst.
For mer informasjon om dine personopplysninger og dine rettigheter, vennligst se vår personvernerklæring.
Velg ditt produkt
Tjenester
Servicetilbud gjennom valg, installasjon, drift og utskifting av pumper.
Hvordan kan vi hjelpe deg?
Enten du ønsker å kjøpe et produkt eller bare søker råd fra en Grundfos-ekspert, hjelper vi deg mer enn gjerne med å få mest mulig ut av din pumpeløsning! Ta gjerne kontakt hvis du trenger veiledning.