Varianter TP 32-120/2 B A-F-Z-AUUE
Spesifikasjoner
Elektriske data | |
---|---|
Merkeeffekt - P2: | 0.37 kW |
Antall poler: | 2 |
Teknisk | |
---|---|
Pumpehastighet som grunnlag for pumpedata: | 2890 omdr/min |
Nominell kapasitet: | 9 m³/h |
Nominell løftehøyde: | 7.1 m |
Maks. løftehøyde: | 120 dm |
Kode for akseltetning: | AUUE |
Versjon pumpe: | A |
Installasjon | |
---|---|
Maks. driftstrykk: | 10 bar |
Tilslutningstype: | DIN |
Dimensjon på tilkobling: | DN 32 |
Trykklasse på rørtilkobling: | PN 6 / PN 10 |
Innbygningslengde: | 220 mm |
Tilslutningskode: | F |
Materialer | |
---|---|
Pumpehus: | Bronze |
: | 2.1050 |
: | B505-C90700 |
Løpehjul: | Stainless steel |
: | 1.4301 |
: | 304 |
Materialkode: | Z |
Medium | |
---|---|
Væsketemperaturområde: | 0 .. 90 °C |
Produktnavn: | TP 32-120/2 B A-F-Z-AUUE |
Prod. nr.: | 96405028 |
EAN nr.: | 5700390740160 |
Pris eks. MVA: |