Varianter TP 80-60/4 B AI-F-Z-BUBE
Spesifikasjoner
Elektriske data | |
---|---|
Merkeeffekt - P2: | 0.75 kW |
Antall poler: | 4 |
Teknisk | |
---|---|
Pumpehastighet som grunnlag for pumpedata: | 1420 omdr/min |
Nominell kapasitet: | 40 m³/h |
Nominell løftehøyde: | 4.5 m |
Maks. løftehøyde: | 60 dm |
Kode for akseltetning: | BUBE |
Versjon pumpe: | AI |
Installasjon | |
---|---|
Maks. driftstrykk: | 6 bar |
Tilslutningstype: | DIN |
Dimensjon på tilkobling: | DN 80 |
Trykklasse på rørtilkobling: | PN 6 |
Innbygningslengde: | 360 mm |
Tilslutningskode: | F |
Materialer | |
---|---|
Pumpehus: | Bronze |
: | 2.1050 |
: | B505-C90700 |
Løpehjul: | Stainless steel |
: | 1.4301 |
: | 304 |
Materialkode: | Z |
Medium | |
---|---|
Væsketemperaturområde: | 0 .. 140 °C |
Produktnavn: | TP 80-60/4 B AI-F-Z-BUBE |
Prod. nr.: | 96406069 |
EAN nr.: | 5700390762216 |
Pris eks. MVA: |