Varianter TPD 100-30/4 AI-F-A-BUBE
Spesifikasjoner
Elektriske data | |
---|---|
Merkeeffekt - P2: | 0.55 kW |
Antall poler: | 4 |
Teknisk | |
---|---|
Pumpehastighet som grunnlag for pumpedata: | 1440 omdr/min |
Nominell kapasitet: | 40 m³/h |
Nominell løftehøyde: | 2.1 m |
Maks. løftehøyde: | 30 dm |
Kode for akseltetning: | BUBE |
Versjon pumpe: | AI |
Installasjon | |
---|---|
Maks. driftstrykk: | 6 bar |
Tilslutningstype: | DIN |
Dimensjon på tilkobling: | DN 100 |
Trykklasse på rørtilkobling: | PN 6 |
Innbygningslengde: | 450 mm |
Tilslutningskode: | F |
Materialer | |
---|---|
Pumpehus: | Støpejern |
: | EN-JL1040 |
: | A48-40 B |
Løpehjul: | Stainless steel |
: | 1.4301 |
: | 304 |
Materialkode: | A |
Medium | |
---|---|
Væsketemperaturområde: | 0 .. 140 °C |
Produktnavn: | TPD 100-30/4 AI-F-A-BUBE |
Prod. nr.: | 96405200 |
EAN nr.: | 5700390745851 |
Pris eks. MVA: |