Varianter TPD 80-60/4 A-F-A-BUBE
Spesifikasjoner
Elektriske data | |
---|---|
Merkeeffekt - P2: | 0.75 kW |
Antall poler: | 4 |
Teknisk | |
---|---|
Pumpehastighet som grunnlag for pumpedata: | 1420 omdr/min |
Nominell kapasitet: | 40 m³/h |
Nominell løftehøyde: | 4.5 m |
Maks. løftehøyde: | 60 dm |
Kode for akseltetning: | BUBE |
Versjon pumpe: | A |
Installasjon | |
---|---|
Maks. driftstrykk: | 10 bar |
Tilslutningstype: | DIN |
Dimensjon på tilkobling: | DN 80 |
Trykklasse på rørtilkobling: | PN 10 |
Innbygningslengde: | 360 mm |
Tilslutningskode: | F |
Materialer | |
---|---|
Pumpehus: | Støpejern |
: | EN-JL1040 |
: | A48-40 B |
Løpehjul: | Stainless steel |
: | 1.4301 |
: | 304 |
Materialkode: | A |
Medium | |
---|---|
Væsketemperaturområde: | 0 .. 140 °C |
Produktnavn: | TPD 80-60/4 A-F-A-BUBE |
Prod. nr.: | 96405165 |
EAN nr.: | 5700390744601 |
Pris eks. MVA: |