Varianter TPE Series 2000 65-120 A-F-A-AUUE
Spesifikasjoner
Elektriske data | |
---|---|
Motortype: | 90SA |
Merkeeffekt - P2: | 1.1 kW |
Nettfrekvens: | 50 / 60 Hz |
Merkespenning: | 3 x 380-415 V |
Merkestrøm: | 3.1 A |
Cos phi - effektfaktor: | 0.72 |
Nominell hastighet: | 700-2890 omdr/min |
Kapslingsklasse (IEC 34-5): | IP55 |
Isolasjonsklasse (IEC 85): | F |
Motorbeskyttelse: | PTC |
Motornr.: | 85555705 |
Teknisk | |
---|---|
Pumpehastighet som grunnlag for pumpedata: | 2880 omdr/min |
Nominell kapasitet: | 30 m³/h |
Nominell løftehøyde: | 6.8 m |
Maks. løftehøyde: | 120 dm |
Kode for akseltetning: | AUUE |
Versjon pumpe: | A |
Installasjon | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Tilslutningstype: | DIN |
Dimensjon på tilkobling: | DN 65 |
Trykklasse på rørtilkobling: | PN 6 / PN 10 |
Tilslutningskode: | F |
Materialer | |
---|---|
Pumpehus: | Støpejern |
: | EN-JL1040 |
: | 25 B |
Løpehjul: | Stainless steel |
: | 1.4301 |
: | 304 |
Materialkode: | A |
Medium | |
---|---|
Pumpet medie: | Vann |
Væsketemperaturområde: | 0 .. 90 °C |
Væsketemperatur under drift: | 20 °C |
Tetthet: | 998.2 kg/m³ |
Andre | |
---|---|
Nettovekt: | 44.1 kg |
Bruttovekt: | 46.6 kg |
Shippingvolum: | 0.037 m³ |
Produktnavn: | TPE Series 2000 65-120 A-F-A-AUUE |
Prod. nr.: | 96407520 |
EAN nr.: | 5700390792619 |
Pris eks. MVA: |