- Væsketemperatur
- 0 .. 50 °C
- Maks. løftehøyde
- 10 m
- Maks. kapasitet
- 4 l/s
KPBasic pumpe for pumping av drens-og avløpsvann
KPBasic er en serie kompakte, kostnadseffektive pumper designet for å pumpe drensvann og avløpsvann med partikkelstørrelse opptil 10 mm. Materialene i pumpene sikrer at pumpen er både solid men samtidig lett i vekt.
KPBasic-modellene er egnet for permanent installasjon i en pumpekum, eller som bærbar lensepumpe. Takket være den kompakte og håndterbare utformingen, kan den enkelt brukes som en bærbar pumpe.
KP-serien er også designet for automatisk betjente faste applikasjoner i husholdningsbruk, drenering av kjellere og garasjer som kan bli utsatt for flom.
Bruksområder
Å løfte vann fra tanker eller elver, tømme svømmebassenger, fontener, utgravninger og underganger, pumping av regnvann og litt skittent avløpsvann uten fibre, dreneringsjobber i og rundt hjem og hage osv.
Funksjoner og fordeler
- Lett
- Kostnadseffektivt, uten at det går ut over kvaliteten
- Komposittmaterialer