Wykorzystanie tradycyjnych źródeł energii do pompowania wody na odległych obszarach lub na dużych obszarach może być niemożliwe lub kosztowne. Zaopatrzenie w wodę zasilane energią odnawialną zapewnia niezrównaną elastyczność i niezawodność.
Control unit for pumps or units for build into Control cabinets
Renewable Solar Inverter to niezależny falownik solarny, który rozszerza rodzinę systemów pompowych. Praca RSI z pompami zanurzeniowymi, wielostopn...
Input and output modules for controls solutions.
Interfejsy komunikacyjne
Zestaw podnoszenia ciśnienia
Zaawansowany i energooszczędny system podnoszenia ciśnienia do podnoszenia czystej wody. Dostępne z 2-6 połączonymi równolegle pompami, zintegrowan...
Energooszczędny system podnoszenia ciśnienia do zwiększania czystej wody. Dostępne z 2-4 połączonymi równolegle pompami sterowanymi częstotliwością...
Hydro Solo-E jest w pełni zoptymalizowanym zestawem podnoszenia ciśnienia przeznaczonym do instalacji, w których kluczowe znaczenie ma utrzymanie s...
Jednostopniowe pompy in-line
Jednostopniowe pompy odśrodkowe inline z mechanicznym uszczelnieniem wału. Pompy są monoblokowe, tzn. Pompa i silnik są oddzielnymi jednostkami
Jednostopniowe, monoblokowe z wlotem osiowym
Pompy monoblokowe z wlotem osiowym wg EN 733
Pompy monoblokowe wg ISO 2858
Pompy monoblokowe wg ISO 2858 z silnikiem MGE
Wielostopniowe, monoblokowe z wlotem osiowym i długim sprzęgłem
Pompy znormalizowane z wlotem osiowym wg EN 733
Poziome pompy z korpusem dzielonym
Obudowa dzielona poziomo, podwójna pompa ssąca o podwójnej spirali przeznaczona jest do zastosowań o wysokim przepływie, niskim NPSH i wysokiej wyd...
Wielostopniowe, monoblokowe z wlotem osiowym
CM, CME to niezawodne, ciche i kompaktowe poziome pompy z wlotem osiowym. Modułowa konstrukcja pompy ułatwia tworzenie niestandardowych rozwiązań. ...
Wielostopniowe pompy in-line
Pionowe, wielostopniowe pompy odśrodkowe z króćcem ssawnym i tłocznym w układzie inline.
Zatapialne pompy ściekowe
Pompa śmigłowa z wlotem osiowym jest zaprojektowana do wysokiego przepływu przy niskiej wysokości podnoszenia.
Pompy głębinowe
SB, SBA to wielostopniowe pompy głębinowe, które oferują prostą instalację typu „podłącz i pompuj” oraz zapewniają niezawodne działanie w zastosowa...
Grundfos SP to głębinowe pompy przeznaczone do pompowania wód gruntowych. Wszystkie pompy Grundfos SP wykonane są ze stali nierdzewnej i dostępne w...
Grundfos SPE to seria regulowanych częstotliwościowo pomp głębinowych do wód gruntowych. Wszystkie pompy są wykonane ze stali nierdzewnej i dostępn...
Pompy głębinowe do energii odnawialnej z wbudowanym falownikiem do zasilania energią słoneczną, wiatrową i AC. Działa zarówno na napięcie AC, jak i DC
Pompy membranowe
Cyfrowe pompy dozujące do bardzo precyzyjnego dozowania chemikaliów, umożliwiające zaawansowaną kontrolę procesu i integrację z systemem kontroli.
Gama pomp Grundfos Mechanical to seria wyjątkowo mocnych pomp do zastosowań wymagających niezawodnego dozowania i wysokich ciśnień. Pompy mechanicz...
Grundfos Connect to oparty na chmurze system typu plug & play, który stanowi wydajną i ekonomiczną alternatywę dla droższych systemów SCADA.
System online, który zapewnia wydajną i opłacalną alternatywę dla droższych systemów.
Silniki podwodne
Osprzęt
Systemy zdalnego sterowania Grundfos używane do instalacji, monitorowania danych, informacji o błędach i konfiguracji pomp i systemów Grundfos za p...
CUE - przetwornice częstotliwości
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Motor Protection for motor and pumps.