Utrzymuj optymalne ciśnienie wody w swoim budynku
Utrzymanie możliwie najlepszego ciśnienia wody w budynkach użyteczności publicznej może być dużym wyzwaniem. Nasze zestawy podnoszenia ciśnienia zapewniają optymalne ciśnienie wody tam, gdzie jest potrzebne.
Nasze układy pompowe są zoptymalizowane do danego zastosowania, oferując takie cechy, jak funkcja ciśnienia proporcjonalnego do kompensacji strat tarcia w dużych sieciach rurowych, i funkcja łagodnego rozruchu ciśnienia dla instalacji z niestabilnym zasilaniem.
Nasze pompy hydroforowe budowaliśmy z myślą o higienie. Kolektory ze stali nierdzewnej chronią przed korozją, a wszystkie powierzchnie, połączenia i narożniki są całkowicie gładkie. Zapobiega to ślepym przestrzeniom, a tym samym stwarza najlepsze możliwe warunki do kontroli higieny układu pompowego, a jednocześnie poprawia ogólny spokój ducha.
Zwiększ wydajność dzięki inteligentnym rozwiązaniom
Grundfos iSOLUTIONS umożliwia optymalizację pracy systemów w budynkach za pomocą usług cyfrowych. Oznacza to, że możesz inteligentnie sterować ciśnieniem, monitorować system i analizować wydajność, zapewniając przez cały czas efektywną pracę.
Obejrzyj film i dowiedz się więcej o Grundfos iSOLUTIONS w systemach podnoszenia ciśnienia wody.
Ten luksusowy hotel zmniejsza zużycie energii o połowę i zapewnia 100% komfortu swoim klientom
Gdy korporacja Midea w Shunde w Chinach otworzyła swój pierwszy luksusowy hotel - 28-piętrowy hotel Midea - zwróciła się do firmy Grundfos o optymalizację instalacji HVAC, podnoszenia ciśnienia i kotłowni.
Dowiedz się, jak hotel może zapewnić pięciogwiazdkowy komfort przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii o połowę dzięki rozwiązaniom Grundfos iSOLUTIONS - zapewniającym systemy, które stale dostosowują się do popytu, redukują koszty cyklu życia, redukują poziom hałasu i oszczędzają energię.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat tych zastosowań?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tej aplikacji
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Natychmiastowe, predykcyjne dane pozwalają na określenie problemów, zanim staną się one kosztownymi awariami. Dzięki Grundfos Machine Health możesz zmniejszyć nieoczekiwane awarie mechaniczne nawet o 75%.
Przeczytaj historie klientów o zaletach tego zastosowania
Gdy Grundfos jest częścią rozwiązania, zyskujesz mniejsze zużycie energii, większy komfort i niezrównaną niezawodność działania dla swojej aplikacji. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Poszerz swoją wiedzę
Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.