Pompy i systemy sterowania do ciepłowni, sieci ciepłowniczych, węzłów cieplnych i kotłowni.
Zwiększ wydajność i obniż koszty dzięki sieci ciepłowniczej
Pompy są sercem każdej sieci ciepłowniczej. Mają one ważny wpływ na efektywność działania poszczególnych elementów składowych sieci energetycznej. Dlatego dobór pompy ma kluczowe znaczenie przy projektowaniu sieci ciepłowniczej. Sieć energetyczna to elastyczne rozwiązanie, które skutecznie wykorzystuje różnorodne źródła energii.
Dokładnie regulowany obieg jest kluczem do komfortu użytkownika i ogólnej sprawności systemu. Pompy z przetwornicą częstotliwości zapewniają inteligentną pracę pompy, zawsze dopasowaną do obciążeń instalacji. W ten sposób masz gwarancję maksymalnej sprawności przy minimalnym zużyciu energii. Ponadto, istnieje wiele możliwości optymalizacji systemu, z wykorzystaniem m.in. przetworników reagujących na zmiany w czasie rzeczywistym oraz regulatorów temperatury.
Nowy poziom inteligencji systemu w dziedzinie sieci ciepłowniczych
Grundfos iSOLUTIONS wprowadza nowy poziom inteligencji do systemów pompowych w sieciach ciepłowniczych, oferując rozwiązania wykraczające poza poszczególne elementy i optymalizujące cały system.
Opierając się na naszym głębokim zrozumieniu wody, Grundfos iSOLUTIONS dostarcza inteligentne pompy, łączność w chmurze i usługi cyfrowe, które umożliwiają lepsze sterowanie siecią, przegląd i integrację z SCADA. Niezależnie od tego, czy chodzi o ogrzewanie, czy chłodzenie, możesz osiągnąć nowy poziom sprawności systemu.
Przewodnik po sieciach ciepłowniczych
Dowiedz się o rosnącym zapotrzebowaniu na energię lokalną w celu rozwiązania problemów energetycznych na świecie - dziś i jutro. Poznaj różne instalacje, sieci i zalety sieci ciepłowniczych i chłodniczych. I dlaczego sieci energetyczne są odpowiedzią na inteligentne miasta przyszłości.
Przeczytaj historie klientów na ten temat
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Natychmiastowe, predykcyjne dane pozwalają na określenie problemów, zanim staną się one kosztownymi awariami. Dzięki Grundfos Machine Health możesz zmniejszyć nieoczekiwane awarie mechaniczne nawet o 75%.
Zastosowania
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.