Sieci chłodnicze
Chłodzenie znajduje się w samym centrum szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych i stale się rozwija, zastępując indywidualne systemy agregatów chłodniczych w budynkach. Dzięki licznym rozwiązaniom, Grundfos przyczynia się bezpośrednio do produkcji chłodzenia dla budynków i przemysłu.
Zwiększ wydajność dzięki systemom sieci chłodniczych
Sieć chłodnicza staje się coraz bardziej popularna. I nie bez powodu. Dzięki zastosowaniu darmowego chłodzenia wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, sieci chłodnicze mogą znacznie zmniejszyć zużycie energii, jak również zmniejszyć złożoność dla klientów.
Żeby to osiągnąć, ważne jest, aby elementy systemu były niezawodne. W tym miejscu pojawia się Grundfos. Oferujemy szeroką gamę pomp i rozwiązań, w tym pompy z regulacją prędkości, inteligentne systemy i poziom niezawodności, który jest znany na całym świecie.
Nowy poziom inteligencji systemu w dziedzinie sieci ciepłowniczych
Grundfos iSOLUTIONS wprowadza nowy poziom inteligencji do systemów pompowych w sieciach ciepłowniczych, oferując rozwiązania wykraczające poza poszczególne elementy i optymalizujące cały system.
Opierając się na naszym głębokim zrozumieniu wody, Grundfos iSOLUTIONS dostarcza inteligentne pompy, łączność w chmurze i usługi cyfrowe, które umożliwiają lepsze sterowanie siecią, przegląd i integrację z SCADA. Niezależnie od tego, czy chodzi o ogrzewanie, czy chłodzenie, możesz osiągnąć nowy poziom sprawności systemu.
Przewodnik po sieciach ciepłowniczych
Dowiedz się o rosnącym zapotrzebowaniu na energię lokalną w celu rozwiązania problemów energetycznych na świecie - dziś i jutro. Poznaj różne instalacje, sieci i zalety sieci ciepłowniczych i chłodniczych. I dlaczego sieci energetyczne są odpowiedzią na inteligentne miasta przyszłości.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat tych zastosowań?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tej aplikacji
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Zyskaj konserwację predykcyjną dzięki rozwiązaniu Grundfos Machine Health
Natychmiastowe, predykcyjne dane pozwalają na określenie problemów, zanim staną się one kosztownymi awariami. Dzięki Grundfos Machine Health możesz zmniejszyć nieoczekiwane awarie mechaniczne nawet o 75%.
Pompy obiegowe
Zestaw podnoszenia ciśnienia
Pompy jednostopniowe in-line
Jednostopniowe pompy monoblokowe z wlotem osiowym
Jednostopniowe z wlotem osiowym i sprzęgłem
Pompy poziome z korpusem dzielonym
Pompy wielostopniowe in-line
Zestawy podnoszące ciśnienie
Naprawa i konserwacja
Umowy serwisowe
Przeczytaj historie klientów o zaletach tego zastosowania
Gdy Grundfos jest częścią rozwiązania, zyskujesz mniejsze zużycie energii, większy komfort i niezrównaną niezawodność działania dla swojej aplikacji. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Poszerz swoją wiedzę
Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.