Inteligentne, niezawodne i wydajne sieci ciepłownicze
Systemy sieci ciepłowniczych rozprowadzają masowe ilości ciepła na potencjalnie duże obszary. Aby zadowolić klientów, ważne są trzy czynniki: niezawodność, wydajność oraz inteligentna technologia Grundfos dostarcza szeroką gamę pomp do elektrowni, kotłowni i linii dystrybucyjnych, wszystkie razem, aby zapewnić optymalne rozprowadzanie ciepła - spełniając wszystkie wymagania grzewcze w całej sieci ciepłowniczej.
Niezawodne działanie systemu ciepłowniczego wymaga dbałości o szczegóły. Grundfos może w tym pomóc. Ciśnienie, przepływ i temperatura to główne parametry, które należy wziąć pod uwagę, ale czystość wody i wartość pH również odgrywają swoją rolę w decydowaniu o poziome zużycia rur. Jednakże tymi parametrami można sterować za pomocą systemu filtrów przepływu i skutecznego systemu uzdatniania wody, w które wyposażone są pompy Grundfos.
Tak wyglądają inteligentne sieci ciepłownicze
Dowiedz się więcej o potencjale inteligentnych sieci ciepłowniczych oglądając film z udziałem głównego eksperta w dziedzinie inteligentnych systemów energetycznych i efektywności energetycznej Briana Vada Mathiesena oraz specjalistów Grundfos.
Niezawodny partner w całym procesie
Naszym celem jest pomoc w płynnym przejściu na zieloną energię. Nasze inteligentne rozwiązania spełniają dzisiejsze wymagania, jednocześnie przygotowując Ciebie na przyszłe wyzwania, zapewniając realizację ambitnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Korzyści z zastosowania sieci ciepłowniczych
Poznaj zalety naszych inteligentnych rozwiązań dla sieci ciepłowniczych.
Zapoznaj się z naszą broszurą, aby dowiedzieć się, jak Grundfos podchodzi do sieci ciepłowniczych. Nasze inteligentne i niezawodne rozwiązania mogą pomóc w płynnym przejściu na zieloną energię, dzięki czemu można sprostać dzisiejszym wymaganiom, jednocześnie przygotowując się na jutrzejsze wyzwania.
Pozbądź się problemów dzięki indywidualnej umowie serwisowej
Dowiedz się, w jaki sposób indywidualna umowa serwisowa Grundfos może zmniejszyć koszty operacyjne, zmaksymalizować czas pracy i zapewnić Tobie całkowity spokój ducha. Poświęć kilka minut na określenie potrzeb związanych z umową serwisową.
Oszczędność energii i kosztów dzięki naszym usługom optymalizacji
Pompy mogą marnować ogromne ilości energii. A ponieważ 85% całkowitego kosztu cyklu życia pompy przypada na zużycie energii, zapewnienie odpowiedniej sprawności pomp ma sens. Możemy pomóc zmniejszyć zużycie energii, poprawić sprawność pomp i ukryte oszczędności w pompach dzięki naszej ofercie usług optymalizacji zużycia energii, w tym kontroli zużycia energii i audytu energetycznego.
Chcesz uzyskać więcej informacji na temat sieci ciepłowniczych?
Aby uzyskać więcej informacji, w jaki sposób możemy pomóc w zakresie sieci ciepłowniczych, skontaktuj się z jednym z naszych specjalistów już dziś.
Przeczytaj artykuły i przykłady zastosowań na temat tego, jak sieci ciepłownicze mogą poprawić sprawność, bezpieczeństwo i elastyczność instalacji, wykorzystując jednocześnie energię odnawialną i obniżając koszty.
Albertslund Forsyning wykorzystuje Grundfos iGRID do sterowania niskotemperaturową siecią ciepłowniczą
Albertslund Forsyning, przedsiębiorstwo ciepłownicze na przedmieściach Kopenhagi, chciało obniżyć temperaturę zasilania sieci ciepłowniczej ze 100°C do 60°C, aby zmniejszyć straty ciepła w rurach i zaoszczędzić energię. Po latach eksperymentowania z własnymi naziemnymi układami niskotemperaturowymi, firma zamontowała niskotemperaturowym stację mieszającą Grundfos iGRID. Okazało się, że jest to nie tylko opłacalne rozwiązanie dla realizacji strategii niskotemperaturowej, ale przedsiębiorstwo energetyczne osiągnęło korzyści wynikające z możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii i nadwyżek ciepła z budynków, a także zwiększenia sprawności całej instalacji.
Inteligentne zarządzanie ciepłem dzięki Grundfos iGRID
OPEC Gdynia, polskie przwedsiębiorstwo energetyki cieplnej, współpracował z Grundfos nad pilotażowym projektem montażu iGRID Temperature Zone na jednym z odcinków sieci ciepłowniczej. Dzięki automatycznej redukcji i regulacji temperatury możliwe jest teraz zmniejszenie strat ciepła i obniżenie temperatury zasilania przy jednoczesnym zachowaniu komfortu dla mieszkańców i firm. Nowe rozwiązanie obniża również koszty i zużycie energii, pomaga zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i sprawia, że instalacja jest gotowa na przyszłość, ponieważ niższe temperatury umożliwiają podłączenie niskotemperaturowych źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna, wiatrowa lub geotermalna oraz odzysk ciepła.
Zostań ekspertem w dziedzinie sieci ciepłowniczych
Poznaj zasady działania jednego z najbardziej zrównoważonych systemów energetycznych na świecie i poznaj przyszłość sieci ciepłowniczych.
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.