Inteligentne, niezawodne i wydajne sieci ciepłownicze
Systemy sieci ciepłowniczych rozprowadzają masowe ilości ciepła na potencjalnie duże obszary. Aby zadowolić klientów, ważne są trzy czynniki: niezawodność, wydajność oraz inteligentna technologia Grundfos dostarcza szeroką gamę pomp do elektrowni, kotłowni i linii dystrybucyjnych, wszystkie razem, aby zapewnić optymalne rozprowadzanie ciepła - spełniając wszystkie wymagania grzewcze w całej sieci ciepłowniczej.
Niezawodne działanie systemu ciepłowniczego wymaga dbałości o szczegóły. Grundfos może w tym pomóc. Ciśnienie, przepływ i temperatura to główne parametry, które należy wziąć pod uwagę, ale czystość wody i wartość pH również odgrywają swoją rolę w decydowaniu o poziome zużycia rur. Jednakże tymi parametrami można sterować za pomocą systemu filtrów przepływu i skutecznego systemu uzdatniania wody, w które wyposażone są pompy Grundfos.
Rozwiązania Grundfos iSOLUTIONS w sieci ciepłowniczej
Sieć ciepłownicza ma potencjał zmniejszenia emisji CO2 i strat ciepła, jednocześnie zwiększając komfort użytkownika. Odkryj, jak rozwiązania Grundfos iSOLUTIONS mogą pomóc Twojej sieci ciepłowniczej pracować z niższymi temperaturami i optymalną sprawnością dzięki zastosowaniu inteligentnych rozwiązań.
Zmniejsz straty ciepła i koszty dzięki strefom temperaturowym Grundfos iGRID
Skorzystaj ze stref temperaturowych Grundfos iGRID, aby dodać strefy grzewcze oparte na zapotrzebowaniu do sieci ciepłowniczej i zmniejsz straty ciepła, zapewnij tanie ogrzewanie i otwórz się na wytwarzanie ciepła z odnawialnych źródeł energii.
Pobierz nasze broszury i dowiedz się więcej
Grundfos iGRID ogranicza straty ciepła o 25%
Nadmierne temperatury w sieciach ciepłowniczych skutkują krótszą żywotnością rur, a dodatkowo powodują znaczne straty energii. Dowiedz się, jak firma Gentofte Gladsaxe District Heating Co. rozwiązała problemy z ogrzewaniem w swoim rejonie, a dodatkowo zaoszczędziła pieniądze, wykorzystując rozwiązanie iGRID firmy Grundfos.
Przewodnik po sieciach ciepłowniczych
Dowiedz się o rosnącym zapotrzebowaniu na energię lokalną w celu rozwiązania problemów energetycznych na świecie - dziś i jutro. Poznaj różne instalacje, sieci i zalety sieci ciepłowniczych i chłodniczych. I dlaczego sieci energetyczne są odpowiedzią na inteligentne miasta przyszłości.
Dowiedz się więcej o przyszłości ogrzewania zdalaczynnego przed innymi
Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami dotyczącymi sieci ciepłowniczej. Przekonaj się, jak będzie wyglądała przyszłość rozwiązań w tym zakresie i uzyskaj najnowsze informacje na temat nadchodzącej trasy iGRID, która odbędzie się pod koniec roku!
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat tych zastosowań?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tej aplikacji
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Zyskaj konserwację predykcyjną dzięki rozwiązaniu Grundfos Machine Health
Natychmiastowe, predykcyjne dane pozwalają na określenie problemów, zanim staną się one kosztownymi awariami. Dzięki Grundfos Machine Health możesz zmniejszyć nieoczekiwane awarie mechaniczne nawet o 75%.
Pompy obiegowe
Rozwiązania
Zestaw podnoszenia ciśnienia
Pompy jednostopniowe in-line
Jednostopniowe pompy monoblokowe z wlotem osiowym
Jednostopniowe z wlotem osiowym i sprzęgłem
Pompy poziome z korpusem dzielonym
Wielostopniowe pompy monoblokowe z wlotem osiowym
Pompy wielostopniowe in-line
Zestawy podnoszące ciśnienie
Naprawa i konserwacja
Umowy serwisowe
Przeczytaj historie klientów o zaletach tego zastosowania
Gdy Grundfos jest częścią rozwiązania, zyskujesz mniejsze zużycie energii, większy komfort i niezrównaną niezawodność działania dla swojej aplikacji. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Poszerz swoją wiedzę
Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.